TDK Electronics · TDK Europe

Drosseln für Daten- und Signalleitungen

Trefferanzahl: 14
PDF Inventory Produktstatus Bauform Abmessungen (lxb) (mm) Höhe (Max.) (mm) Gleichtaktinduktivität (mH) Nennstrom (A) Anzahl der Leiter Widerstand (mOhm) Nenn­spannung (V DC) Nenn­spannung (V AC) Bemessungstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer Induktivitätsmeßfrequenz (kHz) Lötung Verpackung Verpackungseineheit (Stk.)
Production SMD 12.7x12.7 5.46 0.88 1.8 Double Choke 90 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82720S0 B82720S0182A020 100 Reflow Tape (24mm) & reel (330mm diam.) 500
Production SMD 30.99x25.4 12.7 0.16 19 Double Choke 2.5 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A041 100 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 5.6 3.25 Double Choke 69 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0322A040 10 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 0.47 13 Double Choke 6.7 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0133A020 100 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 0.38 19 Double Choke 3 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A040 100 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 0.81 8.6 Double Choke 12 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0862A020 100 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 19.3x17.02 10.1 1.18 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A040 10 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 0.768 5.6 Double Choke 18 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0562A030 100 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 0.59 5.7 Double Choke 17 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A020 100 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 30.99x25.4 12.7 0.63 10.4 Double Choke 8.8 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0103A020 100 Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 19.3x17.02 10.1 3 2.7 Double Choke 65 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0272T040 10 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 1.47 2.8 Double Choke 59 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0282A030 10 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 0.22 3.2 Double Choke 49 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A010 100 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 1.32 3.2 Double Choke 50 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A020 10 Reflow Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren