TDK Electronics · TDK Europe

Drosseln für Daten- und Signalleitungen

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Produktstatus Bauform Abmessungen (lxb) (mm) Höhe (Max.) (mm) Gleichtaktinduktivität (mH) Nennstrom (A) Anzahl der Leiter Widerstand (mOhm) Nenn­spannung (V DC) Nenn­spannung (V AC) Bemessungstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer Induktivitätsmeßfrequenz (kHz) Lötung Verpackung Verpackungseineheit (Stk.)
Production SMD 12.7x12.7 5.46 0.88 1.8 Double Choke 90 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82720S0 B82720S0182A020 100 Reflow Tape (24mm) & reel (330mm diam.) 500

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren