TDK Electronics · TDK Europe

Bedrahtete Varistoren

 Intro Pic

Datenblätter & Suche

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC)
AdvanceD - S20 series 130 - 680 170 - 895
new
AdvanceD,  S14 compact series,  straight version 175 - 625 225 - 825
AdvanceD - SNF series 130 - 625 170 - 825
AdvanceD-MP,  S10,  S10 series 175 - 680 225 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  S14 series 130 - 680 170 - 895
AdvanceD-MP,  S14,  SNF series 130 - 550 170 - 745
AdvanceD-MP,  S10,  SNF series 175 - 550 225 - 745
AdvanceD-MP Compact,  S14,  S14 series 130 - 460 170 - 615
Automotive 42V series 48 50
Automotive series 14 - 30 16 - 34
Q14,  Q20 130 - 460 170 - 615
S05 - StandarD 11 - 1100 14 - 1465
S07,  S07 series,  StandarD Compact 115 - 460 150 - 615
S10,  S10 series,  StandarD Compact 130 - 680 170 - 895
new
S14 compact series,  StandarD,  straight version 175 - 625 225 - 825
S20,  S20 series,  SuperioR-MP 130 - 680 170 - 895
S25,  S25 series,  SuperioR 130 - 750 170 - 1060
SNF automotive series,  SNF series 275 - 550 350 - 745
SNF series,  SuperioR-MP 130 - 550 170 - 745

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Design overview
  • Overview of types
  • Ordering code system
  • General technical information
  • Selection procedure
  • Application notes
  • Calculation examples
  • Soldering instructions
  • Reliability tests
  • Approvals
  • Quality and environment
  • Climatic conditions
  • Cautions and warnings
  • Taping, packaging and lead configuration
  • Symbols and terms
  • Equation overview

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.