EMV-Komponenten
15. März 2022
TDK erweitert Sperrfilter-Portfolio mit integrierter ESD-Schutzfunktion
- Neue Sperrfilter bieten sowohl ESD-Schutz als auch Rauschunterdrückung bis zur maximalen Frequenz des 5,3-GHz-Bandes
- Unterdrückung des bei der drahtlosen Kommunikation erzeugten TDMA-Rauschens und erhöhte Empfindlichkeit des drahtlosen Signalempfangs
- Starke elektrostatische Schutzfunktion (gemäß IEC61000-4-2 Level 4)
Die neuen Sperrfilter entsprechen der Störfestigkeitsnorm IEC61000-4-2 Level 4 und dienen zur Sicherstellung der EMV-Anforderungen in Audioschaltungen von Smartphones, kabellosen Ohrhörern (TWS) und Smart-Speakern. Die neuen Produkte bieten dank der von TDK entwickelten Materialien und der fortschrittlichen Bauform branchenführende Dämpfungseigenschaften für bestimmte Frequenzbänder. Sie weisen eine hohe Effizienz bei der Rauschunterdrückung auf und verbessern die Empfangsempfindlichkeit in der drahtlosen Kommunikation. Darüber hinaus werden in einem einzigen Bauelement gleichzeitig Gegenmaßnahmen gegen Rauschen und ESD geboten, was sowohl die Kosten senkt als auch Platz auf der Platine spart.
Der AVRF041A150MT242 hat eine kleine Grundfläche von nur 0,4 x 0,2 x 0,2 mm3 und bietet ESD-Schutz und Rauschunterdrückung im 2,4-GHz-Band. Er hat eine maximale Einfügedämpfung von -20 dB bei 2,4 GHz. Der AVRF061D2R4ST532, der im Formfaktor 0,6 x 0,3 x 0,3 mm3 geliefert wird, bietet ESD-Schutz und Rauschunterdrückung im Frequenzband bis 5,3 GHz. Bei dieser Frequenz hat er eine Einfügedämpfung von -15 dB.
Mit der zunehmenden Einführung von 5G und der fortgeschrittenen Vernetzung von Geräten ist die Ära des IoT jetzt angebrochen. Neben den herkömmlichen Forderungen nach geringerem Stromverbrauch und höherer Funktionalität wird von elektronischen Geräten eine höhere Designqualität und dauerhafte Betriebssicherheit verlangt. Durch die Entwicklung von Sperrfilter-Lösungen mit deutlich kleinerem Footprint und erweiterter Frequenzkapazität kann TDK die Markterwartungen für schlankere Telekommunikationsgeräte wie Smartphones und TWS erfüllen und gleichzeitig das Frequenzband in Bezug auf die neueste WLAN-Generation erweitern.
TDK wird seine Produktpalette auch in Zukunft weiter ausbauen, um den Bedarf an diversifizierten Telekommunikationsanwendungen zu decken.
Komplettes Produktportfolio an Sperrfiltern mit integrierter ESD-Schutzfunktion
Bänder | Applikation | 0,4 x 0,2 x 0,2 mm | 0,6 x 0,3 x 0,3 mm | 1,0 x 0,5 x 0,5 mm | 1,6 x 0,8 x 0,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
WLAN-Band | Kopfhörer/ | AVRF061D2R4ST532 | |||
Bluetooth und WLAN-Band | Kopfhörer/ | AVRF041A150MT242 | AVRF060X100LT242 | AVRF101U6R8KT242 | |
Lautsprecher/ | AVRF061P160MT212 | ||||
Mobilfunkband | Mikrofon | AVRF060V600MT102 | |||
Kopfhörer | AVRF060W650MT102 | ||||
Lautsprecher/ | AVRF061P160MT212 | ||||
Class-D-Verstärker | Lautsprecher/ | AVRF161Q861LT201 |
Eigenschaften & Anwendungen
Hauptanwendungsgebiete
- Schutz vor Rauschen und ESD für Audio-Equipment, die WLAN, Bluetooth und andere drahtlose Kommunikationsformen im Frequenzband zwischen 1,0 GHz und 5,3 GHz nutzen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kombinierter Schutz vor ESD und Rauschen
- Entspricht IEC61000-4-2 Level 4
- Die kleinste Grundfläche der Produktreihe (Baugrößenformat 0402)
Glossar
EMV
Elektromagnetische Verträglichkeit
ESD
Elektrostatische Entladung
TDMA-Rauschen
Störendes, hörbares Rauschen der Lautsprecher, wenn hochfrequente Kommunikationssignale in eine Mikrofonleitung eindringen
IEC61000-4-2
Störfestigkeitsnorm für elektrostatische Entladungen, festgelegt von der International Electrotechnical Commission (IEC)
Kenndaten
Typ | Abmessungen | Maximal zulässige Spannung | Kapazität | Einfügedämpfung |
---|---|---|---|---|
AVRF041A150MT242 | 0,4 x 0,2 x 0,2 | 10 | 15 ± 20% | -20 max. bei 2,4 GHz |
AVRF061D2R4ST532 | 0,6 x 0,3 x 0,3 | 20 | 2,4 ± 0,4 | -15 max. bei 5,3 GHz |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.