TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

17. Juli 2018

Robuste 3-Phasen-Filterkondensatoren

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert die neue, umfangreiche Serie B3237* von EPCOS MKD 3-Phasen-Kondensatoren für Filteranwendungen. Die Kondensatoren decken ein Spannungsspektrum von 250 VRMS bis 850 VRMS in 10  Stufen ab und sind mit Kapazitätswerten von 3 x 10 µF bis 3 x 400   µF verfügbar.

Abhängig vom Typ sind die Kondensatoren für Ströme von bis zu 60 A ausgelegt. Intern sind die Kapazitäten in drei Phasen verschaltet. Die Lebensdauer entspricht nach IEC 61071 rund 100.000 Stunden bei Nennspannung, wobei der Kapazitätsabfall maximal 3 Prozent des Ursprungswerts beträgt.

Die Kondensatoren sind in robusten Aluminium-Bechern mit bodenseitigen M12-Bolzen untergebracht und haben – typabhängig – Durchmesser von 75 mm bis 136 mm und Höhen von 163 mm bis 350 mm. Ausgelegt sind die Kondensatoren für einen Betriebstemperatur­bereich von -40 °C bis +70 °C. Sie sind UL-gelistet und verfügen über eine interne Überdruck-Abreißsicherung, die alle drei internen Kondensatoren von den Zuleitungen trennt. Ein typisches Anwendungsgebiet sind Ausgangsfilter in Umrichtern für Industrie­anwendungen, Photovoltaik-Anlagen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Umrichter für Industrieanwendungen, Photovoltaik-Anlagen und unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spannungsspektrum von 250 VRMS bis 850 VRMS
  • Kapazitätswerte von 3 x 10 µF bis 3 x 400 µF
  • Stromtragfähigkeit von bis zu 60 A
  • Hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden nach IEC 61071