Folien-Kondensatoren
16. April 2015
MFP-Typen für anspruchsvolle Applikationen
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MFP-Kondensatoren (Metal Foil Polypropylene) mit hoher Pulsbelastbarkeit und Stromtragfähigkeit. Die Kondensatoren der Serien B32682* bis B32686* sind durch den Einsatz der MFP-Technologie mit interner Serienschaltung insbesondere auch für hohe Spannungen im Bereich von 400 V DC bis 2500 V DC geeignet. Das Kapazitätsspektrum reicht von 0,47 nF bis 1,5 µF. Die zulässigen Betriebstemperaturen erstrecken sich von -55 °C bis +110 °C. Verfügbar sind die Bauelemente in Rastermaßen von 15 mm bis 37,5 mm. Anwendungen der neuen EPCOS Kondensatoren sind Schaltnetzteile oder Resonanzkreise und andere Anwendungen, in denen hohe Spannungen und Ströme auftreten.
Hauptanwendungsgebiete
- Schaltnetzteile, Resonanzkreise und andere Anwendungen mit hohen Spannungen und Strömen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Pulsbelastbarkeit und Stromtragfähigkeit
- Breites Spektrum an Spannungswerten bis 2500 V DC
- Interne Serienschaltung zur erhöhten Sicherheit
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.