TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

1. April 2014

Erweitertes Spektrum mit erhöhter Energiedichte

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS MKK Leistungskondensatoren erweitert: Die neue Serie MKK DCi-R B25640* mit Gießharzimprägnierung basiert auf den bewährten Serien MKK DC mit Gasimprägnierung und MKK DC-I mit Ölimprägnierung. Die Kondensatoren der neuen Serie bieten Kapazitätswerte bis über 10.000 µF und sind für Spannungen von bis zu 4000 V DC ausgelegt. Im Vergleich zu den gasimprägnierten Ausführungen bieten die neuen gießharzimprägnierten Kondensatoren eine um ca. 10 Prozent höhere Energiedichte als gasimprägnierte. Darüber hinaus wird mit der Stapelwickeltechnik ein Volumenfüllfaktor von etwa 95 Prozent erreicht, wodurch die Bauelemente sehr kompakt realisiert werden können. Aufgrund ihres robusten Designs zeichnen sich die Kondensatoren durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Spannungs- und Stromspitzen sowie eine hohe Stromtragfähigkeit aus. Außerdem führt bei der neuen MKK DC-I-Serie ihr optimierter innerer Aufbau dazu, dass die Wärme von inneren Hot Spots über das Kondensatorgehäuse besser abgeführt wird.

Die verbesserten MKK DCi-R Kondensatoren erfüllen selbst anspruchsvolle Anforder¬ungen an die Zuverlässigkeit und ermöglichen eine Lebenserwartung von bis zu 40 Jahren bei Ausfallraten (FIT) von weniger als 100. Je nach Typ sind in dem neuen Design ESR-Werte bis hinunter zu 0,1 mΩ und ESL-Werte bis zu einer Untergrenze von 20 nH möglich. Die neuen Kondensatoren sind selbstheilend. Haupteinsatzgebiete sind große Traktionsumrichter und HGÜ-Systeme.

Hauptanwendungsgebiete

  • Traktionsumrichter und HGÜ-Systeme

Haupteigenschaften und -vorteile

  • 10 Prozent höhere Energiedichte als bei gasimprägnierten Kondensatoren
  • Kapazitätswerte bis über 10.000 µF
  • Spannungen von bis zu 4000 V DC
  • Geringe ESR-Werte und ESR-Werte bis zu Untergrenzen von 0,1 mΩ und 20 nH
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Spannungs- und Stromspitzen
  • Hohe Stromtragfähigkeit