TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

11. Juli 2017

Erweitertes Portfolio an Leistungskondensatoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert ein deutlich erweitertes Portfolio an einphasigen EPCOS Leistungskondensatoren für die Industrie-Elektronik. Die Kondensatoren der Serie B32370* bis B32374* sind für AC-Nennspannungen von 250 VRMS bis 600 VRMS ausgelegt, decken ein Kapazitätsspektrum von 5 µF bis 600 µF ab und die maximale Strombelastbarkeit liegt typabhängig zwischen 15 A und 60 A. Die Becherdurchmesser betragen 40 mm bis 136 mm bei Bauhöhen von 64 mm bis 265 mm. Ein besonderes Leistungsmerkmal ist die hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer, die bei 100.000 Stunden liegt. Die kunstharzgefüllten und PCB-freien Kondensatoren sind für eine Dauerbetriebstemperatur von 70 °C ausgelegt, entsprechen IEC 61071-1 und sind nach UL zugelassen.

Für die Anschlüsse sind drei Varianten verfügbar: Schraubgewinde M6 bis M10, sowie Steck- oder Klemmanschlüsse. Zur sicheren Befestigung und gleichzeitiger Erdung verfügen die neuen EPCOS Kondensatoren über Gewindebolzen am Becherboden. Die Kondensatoren sind selbstheilend und verfügen über eine interne Überdruck-Abreißsicherung.

Typische Einsatzgebiete dieser Leistungskondensatoren sind Filter in USV-Anlagen sowie Ausgangsfilterkreise in Frequenzumrichtern und Wechselrichtern von Photovoltaik- und Windenergieanlagen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Filterkreise in USV-Anlagen
  • Frequenzumrichter 
  • Wechselrichter von Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Lebensdauer von 100.000 Stunden (IEC 61071-1)
  • Breites Kapazitäts- und Spannungsspektrum
  • Hohe Strombelastbarkeit von bis zu 60 A