EMV-Bauelemente
4. September 2018
Entstörfilter mit hohem Nennstrom für Audio-Applikationen
- Hoher Nennstrom von bis zu 1,25 A, speziell zur Anwendung in externen Lautsprechern
- Ferritmaterial mit geringer Verzerrung ermöglicht hohe Audioqualität
- Kompakte IEC-1005-Baugröße
Die TDK Corporation erweitert die MAF1005G-Serie mit vier neuen MAF1005GAD-D-Filtern zur Störunterdrückung. Der geringe Gleichstrom-Widerstand der neuen Filter ermöglicht hohe Nennströme von bis zu 1,25 A. Durch die Verwendung von TDK Ferritmaterial mit geringer Verzerrung unterdrücken die neuen Bauelemente Störungen im Mobilfunkfrequenzbereich von 600 MHz bis 2,7 GHz und bieten somit eine hohe Audioqualität. Dank des hohen Nennstroms eignen sich die neuen Filter hervorragend für externe Lautsprecher von Smartphones und anderen tragbaren Kommunikationsgeräten, sowie für Kopfhörer und Mikrofone.
TDK fertigt die neuen Entstörfilter in der Baugröße IEC 1005 mit kompakten Abmessungen von 1,0 mm x 0,5 mm x 0,5 mm. Bei diesem geringen Platzbedarf sind die neuen Typen hinsichtlich ihrer Performance mit weitaus größeren der MAF1608G-Serie vergleichbar. Die Serienfertigung der MAF1005GAD-D-Bauelemente beginnt im September 2018.
Mit der Erweiterung der MAF1005G-Serie bietet TDK ein umfassendes Spektrum an Filtern zur Störunterdrückung im Mobilfunkfrequenzbereich, in Klasse D-Verstärkern (100 MHz bis 400 MHz) und im FM-Frequenzband (66 MHz bis 108 MHz). Das TDK Portfolio wird künftig vor allem auf zusätzliche Frequenzbereiche ausgedehnt und weiter miniaturisiert.
Hauptanwendungsgebiete
- Interne Leitungen für externe Lautsprecher von Smartphones, Tablets und anderen mobilen Kommunikationsgeräten, sowie für Kopfhörer und Mikrofone
Haupteigenschaften und -vorteile
- Geringer Gleichstrom-Widerstand ermöglicht hohen Nennstrom von bis zu 1,25 A
- Hohe Audioqualität durch Verwendung von Ferritmaterial mit geringer Verzerrung
- Kompakte Abmessungen von 1,0 mm x 0,5 mm x 0,5 mm
Kenndaten
Typ | Impedanz bei 900 MHz[Ω] | Gleichstrom- Widerstand [Ω] | Nennstrom max. [A] |
---|---|---|---|
MAF1005GAD251D | 250 | 0,110 | 1,25 |
MAF1005GAD401D | 400 | 0,160 | 1,0 |
MAF1005GAD571D | 570 | 0,200 | 0,9 |
MAF1005GAD701D | 700 | 0,270 | 0,8 |