EMV-Bauelemente
29. Juli 2014
Durchführungsfilter mit hoher Stromtragfähigkeit für Automotive
- Großer Anwendungsbereich dank hoher Stromtragfähigkeit
von bis zu 10 A - Breites Kapazitäts- und Temperaturspektrum
Die TDK Corporation hat eine neue Serie von 3-Leiter-Durchführungsfiltern entwickelt. Die Typen erfüllen die Anforderungen der Automobil-Elektronik an EMV-Bauelemente für Safety- als auch Infotainment-Anwendungen. Die neuen robusten Bauelemente sind in den Gehäusegrößen EIA 0603 (1,6 x 0,8 mm2) bis EIA 1206 (3,2 x 1,6 mm2) verfügbar, decken ein Kapazitätsspektrum von 22 pF bis 1 µF bei Nennspannungen von 10 V bis 100 V ab, sind für Temperaturen von bis zu 125 °C ausgelegt und bieten eine hohe Stromtragfähigkeit von bis zu 10 A. Damit eigenen sie sich zur Störunterdrückung in einem breiten Anwendungsbereich. Die Durchführungsfilter erfüllen aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihres weiten Kapazitätsspektrums die Anforderungen an die EMV-Befilterung. Die meisten Typen können auch in Applikationen eingesetzt werden, die direkt mit der Batterie verbunden sind (Klemme 30). Der Beginn der Serienfertigung ist für Januar 2015 geplant.
Die Technologiekompetenz von TDK und seine führende Marktposition bei MLCCs für Automotive bilden die Grundlage für die Entwicklung der neuen 3-Leiter-Durchführungsfilter, die angesichts steigender Anforderungen an die EMV in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor oder elektrischem Antrieb wesentlich zu deren Sicherheit und Zuverlässigkeit beitragen. Immer mehr Fahrzeuge werden mit verbesserten und neuen Sicherheitsfunktionen wie etwa Kollisionsvermeidungssystemen ausgerüstet. Diese Systeme sind mit Radar im GHz-Bereich und schneller Bildverarbeitung ausgestattet, die vor Kollisionen warnen oder selbständig ins Fahrgeschehen eingreifen. Da diese Schaltungen mit deutlich höheren Frequenzen und Taktraten arbeiten als konventionelle Systeme, werden die Anforderungen an die EMV zur Unterdrückung leitungsgebundener Störungen immer anspruchsvoller.
Im Rahmen seiner breiten MLCC-Palette entspricht TDK mit seinen neuen hochzuverlässigen 3-Leiter-Durchführungsfiltern den wachsenden Anforderungen an die EMV in Kraftfahrzeugen. TDK bewertet die Automobil-Elektronik als einen Schlüsselmarkt und wird sein darauf ausgelegtes Produktspektrum weiter ausbauen.
Hauptanwendungsgebiete
- Störunterdrückung in Stromversorgungseinheiten für Infotainment-Systeme, Navigationsgeräte sowie für Sicherheitssysteme mit Radar und Bildverarbeitung
- HF-Störunterdrückung für Hochleistungs-Prozessoren
Haupteigenschaften und -vorteile
- Großer Anwendungsbereich dank hoher Stromtragfähigkeit von bis zu 10 A
- Breites Kapazitätsspektrum von 22 pF bis 1 µF
- Breites Temperaturspektrum von -55 °C bis +125 °C
- Die meisten Typen können auch in Applikationen eingesetzt werden, die direkt mit der Batterie verbunden sind (Klemme 30).
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Nennspannung [V] | Stromtragfähigkeit [A] | Kapazität |
---|---|---|---|---|
C1608 | 1,6 x 0,8 | 25 bis 50 | 1 bis 2 | 22 pF bis 0,1 μF |
C2012 | 2,0 x 1,25 | 10 bis 50 | 1 bis 4 | 22 pF bis 1 μF |
C3216 | 3,2 x 1,6 | 25 bis 50 | 2 | 0,1 μF bis 1 μF |
C3216 | 3,2 x 1,6 | 100 | bis zu 10 | 0,01 μF bis 1 μF |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.