Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren
26. Mai 2015
X8R MLCCs in Soft-Termination-Ausführung für Automotive-Applikationen
- Für raue Einsatzbedingungen mit Temperaturen von -55 °C bis +150 °C geeignet
- Effektiver Schutz vor Löt- und Biegebrüchen sowie Schäden durch Vibration und Schock
- Weltweit breitestes Spektrum an bruchresistenten MLCCs für Automotive-Applikationen
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation präsentiert neue hochtemperaturstabile MLCCs mit Soft-Termination und erweitert damit ihre bestehende CGA-Serie für Automotive-Applikationen. Die Kondensatoren verfügen über Elektroden aus leitfähigem Kunstharz. Dieser Aufbau ermöglicht einen effektiven Schutz vor Lötbrüchen durch thermischen Schock und Biegebrüchen durch mechanische Stressfaktoren der Leiterplatte sowie vor Schäden durch Vibration und Schock. Die Bauelemente der neuen CGA-Serie werden aus X8R-Keramik gefertigt und bieten somit stabile Kapazitätswerte (±15 Prozent) über einen weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C.
Die neuen MLCCs sind in den Baugrößen IEC 1005 (EIA 0402) bis IEC 3225 (EIA 1219) verfügbar und decken ein Kapazitätsspektrum von 150 pF bis 10 µF ab. Die Nennspannungen liegen im Bereich von 16 V bis 100 V. Die neue Serie beinhaltet auch den weltweit ersten X8R-MLCC mit Soft-Termination in der Baugröße IEC 1005*. Damit bietet TDK das weltweit breiteste Spektrum an bruchresistenten MLCCs für anspruchsvolle Automotive-Applikationen. Die Bauelemente eignen sich besonders für Steuergeräte, die in Umgebungen mit hohen Temperaturen und beengten Platzverhältnissen verbaut werden, wie etwa dem Motorraum. Typische Aufgabe der neuen MLCCs ist die Entkopplung und Glättung von Spannungen.
Durch die steigende Anzahl an elektronischen Systemen in Fahrzeugen nimmt entsprechend auch die Zahl der benötigten Bauelemente drastisch zu. Gleichzeitig ist ein deutlicher Trend erkennbar, die Steuergeräte direkt im Motorraum oder nahe an anderen Funktionseinheiten zu verbauen, um mehr Platz für die Fahrgastzelle zu gewinnen. Daher müssen Bauelemente für diese Anwendungen hohen Temperaturen standhalten können und gleichzeitig sehr vibrationsfest sein. Die neuen MLCCs kombinieren die Vorteile von bestehenden Soft-Termination-Produkten mit den hohen Anforderungen an eine Temperaturcharakteristik, wie sie X8R erfüllt.
* Stand: April 2015 laut Studien von TDK
Glossar
- X8R-Temperatur-Charakterisitik: Dielektrisches Keramik-Material, das im Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C eine Änderung der Kapazitätswerte von höchstens ±15 Prozent bietet
- Biegebrüche: Nach dem Verlöten von MLCCs auf der Leiterplatte können weitere Prozessschritte zu Brüchen der MLCCs führen. Zu diesen Teilprozessen gehören etwa das Vereinzeln der Leiterplatten, deren Bestückung mit Sockeln und bedrahteten Bauelementen sowie das Verschrauben der Leiterplatte.
- Lötbrüche: Durch die relativ schnelle Erwärmung und anschließende Abkühlung können durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten beim Löten hohe Spannungen auftreten und zum Bruch der MLCCs führen
Hauptanwendungsgebiete
- Automotive-Steuergeräte, die insbesondere in Umgebungen mit hohen Temperaturen verbaut werden – etwa im Motorraum
- Entkopplung und Glättung von Spannungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Für raue Einsatzbedingungen mit Temperaturen von -55 °C bis +150 °C geeignet
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lötbrüche durch thermischen Schock, Biegebrüche durch mechanische Stressfaktoren der Leitplatte sowie Schäden durch Vibration und Schock
- Breites Kapazitätsspektrum von 150 pF bis 10 µF
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Serie | Bauform [IEC] | Grundfläche [mm] | Nennspannung [V] | Kapazität |
---|---|---|---|---|
CGA2 | 1005 (EIA 0402) | 1,0 x 0,5 | 16 bis 100 | 150 pF bis 47 nF |
CGA3 | 1608 (EIA 0603) | 1,6 x 0,8 | 16 bis 100 | 1 nF bis 470 nF |
CGA4 | 2012 (EIA 0805) | 2,0 x 1,25 | 16 bis 100 | 22 nF bis 1 μF |
CGA5 | 3216 (EIA 1206) | 3,2 x 1,6 | 16 bis 100 | 100 nF bis 4,7 μF |
CGA6 | 3225 (EIA 1210) | 3,2 x 2,5 | 16 bis 100 | 470 nF bis 10 μF |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.