EMV-Bauelemente
19. Mai 2016
Verzerrungsarmer Filter zur Störunterdrückung in Audio-Applikationen
- Weltweit geringste Verzerrung und Rauschen (THD + N) von 0 Prozent
- Keine Minderung der Klangqualität in Audio-Applikationen
- Hohe Stromtragfähigkeit von 1,6 A und damit geeignet für Lautsprecherleitungen
Die TDK Corporation präsentiert den neuen MAF1608G Filter zur Störunterdrückung in Audio-Applikationen. Durch seinen Einsatz erfährt das Audiosignal keinerlei Verzerrungen oder zusätzliches Rauschen. Mit 0 Prozent für THD + N ist es der derzeit niedrigste Wert für derartige Bauelemente*. Bei geringen Abmessungen von nur 1,6 x 0,8 x 0,8 mm³ bietet das Bauelement eine hohe Stromtragfähigkeit von 1,6 A bei einem gleichzeitig sehr geringen Gleichstrom-Widerstand von 0,06 Ω. Damit eignet sich der neue Filter sehr gut zur Störunterdrückung in Lautsprecherleitungen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Entstörung interner Leitungen für Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrophone in Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen. Dabei wird eine sehr effektive und hohe Dämpfung von hochfrequenten Störsignalen erzielt.
Durch die Verwendung eines Ferritmaterials mit geringem Verzerrungsfaktor ist es TDK gelungen, dass durch den Einsatz des Filters keine nachweisbare Verschlechterung der Audio-Qualität erfolgt. Somit ist eine hohe Störunterdrückung bei voller Leistung des Verstärkers möglich.
* Stand: Mai 2016 laut Studien von TDK
Hauptanwendungsgebiete
- Interne Leitungen für Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrophone in Smartphones, Tablets oder Spielekonsolen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Weltweit geringste Verzerrung und Rauschen (THD + N) von 0 Prozent
- Hohe Stromtragfähigkeit von 1,6 A und damit geeignet für Lautsprecherleitungen
- Keine Verzerrungen des Audiosignals durch Verwendung eines Ferritmaterials mit geringem Verzerrungsfaktor
- Hoher Dämpfungsfaktor stellt eine sehr effektive Störunterdrückung sicher
Kenndaten
Typ | Impedanz [Ω] bei 900 MHz | Gleichstrom- Widerstand [Ω] | Nennstrom max. [A] | THD + N* [%] |
---|---|---|---|---|
MAF1608GAD471C | 470 typ. | 0,06 typ. | 1,6 | 0 |
* bei 1kHz, 8 Ω, 1 W
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.