Blindleistungskompensation
26. März 2015
Thyristormodul mit erweiterter Betriebsspannung
Die TDK Corporation präsentiert das neue EPCOS Thyristormodul TSM-LC-N690 zur Blindleistungskompensation mit erweiterter Betriebsspannung bis 690 V AC. Die Schaltung der Kondensatoren erfolgt zweiphasig und es ist kein Neutralleiter erforderlich. Das neue Modul ist je nach Betriebsspannung für eine Kompensationsleistung von 40 kvar bis 75 kvar ausgelegt und kann Ströme von maximal 60 A schalten.
Aufgrund der kontinuierlichen Selbstüberwachung von Spannung, Phasenlage und Temperatur ist das Modul sehr zuverlässig. Wie alle EPCOS Thyristormodule arbeitet auch das TSM-LC-N690 geräuschlos sowie verschleiß- und wartungsfrei bei einer Schaltzeit von nur 5 ms. Darüber hinaus erhöht das Modul die Lebensdauer der Kondensatoren, da es im Nulldurchgang des Stroms schaltet und den Kondensatorstrom überwacht. Zudem werden gefährliche Überströme vermieden und das Netz nicht mit Transienten beaufschlagt. Die Ansteuerung kann durch dynamische EPCOS Blindleistungsregler, speicherprogrammierbare Steuerungen oder direkt aus dem Prozess erfolgen.
Das EPCOS Thyristormodul TSM-LC-N690 mit der Bestellnummer B44066T3050E690 eignet sich insbesondere für Aufzüge, Kräne, Pressen, Schweißmaschinen und Windenergieanlagen.
Glossar
- Blindleistung: Sie entsteht immer dann, wenn der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung verschoben ist. Blindleistung wird durch induktive Lasten wie Elektromotoren und Transformatoren verursacht und hat keinen Nutzen, muss aber von Kraftwerken bereitgestellt werden.
- Blindleistungskompensation: Durch die Zuschaltung von Blindleistungskondensatoren kann Blindleistung fast vollständig kompensiert werden. Das senkt die Energiekosten und entlastet die Umwelt.
Hauptanwendungsgebiete
- Aufzüge, Kräne, Pressen, Schweißmaschinen und Windenergieanlagen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Erweiterte Betriebsspannung von bis zu 690 V AC
- Kompensationsleistung bis 75 kvar
- Verschleiß- und wartungsfrei sowie geräuschlos
- Schaltzeit von nur 5 ms
- Schonung der Kondensatoren durch Schalten im Nulldurchgang des Stroms
- Selbstüberwachung
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.