TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

30. Oktober 2014

SMT-Current-Sense-Übertrager für die Automobil-Elektronik

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert zwei neue EPCOS SMT-Current-Sense-Übertrager für die Automobil-Elektronik. Der kleinere Typ (B78417A2185A003) basiert auf einem EP7-Ferritkern und hat Abmessungen von nur 10,6 x 12,2 x 11 mm³. Er ist für die Messung von Pulsströmen von bis zu 20 A ausgelegt. Auf der Primärseite liegt der Gleichstromwiderstand bei 1,3 mΩ, auf der Sekundärseite bei 3,7 Ω. Der zweite, größere SMT-Current-Sense-Übertrager (B78419A2251A003) ist mit einem EP10-Ferritkern aufgebaut und misst 12,8 x 13,6 x 14,4 mm³. Sein Messbereich erstreckt sich bis 30 A. Der Gleichstromwiderstand dieses Typs liegt bei 0,5 mΩ auf der Primärseite und 2,7 Ω auf der Sekundärseite.

Beide Übertrager weisen ein Übersetzungsverhältnis von 1:100 auf und eignen sich für den weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C. Die Testspannung zwischen Primär- und Sekundärseite liegt bei 2800 V DC. Die Isolationsabstände entsprechen der IEC 60664 gemäß Basisisolation, die Qualifizierung nach AEC-Q200 liegt vor.

Einsatzgebiete sind künftige 48-Volt-Bordnetze sowie alle xEV-Anwendungen; dort können die SMT-Current-Sense-Übertrager zur Messung der Ströme des elektrischen Antriebs dienen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Strommessung in 48-Volt-Bordnetzen sowie allen xEV-Anwendungen
  • Erfassung der Ströme elektrischer Antriebe

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Nennströme von 20 A und 30 A
  • Isolationsabstände nach IEC 60664 (Basisisolation)
  • Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
  • Qualifizierung nach AEC-Q200

Kenndaten

Typ

Abmessungen
[mm]
Max. Strom
[Arms]
Übersetzungs-
verhältnis
Temperatur-
bereich [°C]
B78417A2185A00310,6 x 12,2 x 11201:100-40 bis 150
B78419A2251A00312,8 x 13,6 x 14,4301:100-40 bis 150


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing