TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

27. August 2019

Robuste Zwischenkreis-Kondensatoren

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreis­anwendungen um die neue robuste Serie B3277*M erweitert. Die neuen Typen sind für extreme Umweltbedingungen geeignet, was durch einen THB-Test (Temperature, Humidity, Bias) bei 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden nachgewiesen wurde.

Die Kondensatoren der neuen Serie sind für Nennspannungen von 450 V DC bis 1600 V DC ausgelegt und bieten Kapazitätswerte von 0,33 μF bis 120 μF. Die maximale Betriebs­temperatur der RoHS-kompatiblen Bauelemente beträgt 105 °C. Abhängig von Spannung und Kapazitätswert liegen die Rastermaße bei 27,5 mm, 37,5 mm und 52,5 mm und je nach Rastermaß ist eine 2-Pin- oder 4-Pin-Ausführung verfügbar. Bei Nennspannung und einer Betriebstemperatur von 85 °C beträgt die Lebensdauer der selbstheilenden Kondensatoren 50.000 Stunden.

Typische Anwendungsgebiete sind DC-Zwischenkreise von Konvertern für Photovoltaik-Anlagen sowie Frequenzumrichter und Stromversorgungen für Industrie-Anwendungen. Die Serie ist nach AEC-Q200D qualifiziert.

Hauptanwendungsgebiete

  • DC-Zwischenkreise von Konvertern für Photovoltaik-Anlagen
  • Frequenzumrichter und Stromversorgungen für Industrie-Anwendungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Bestandener THB-Tests unter 85 °C, 85 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden
  • Breites Spannungsspektrum von 450 V DC bis 1600 V DC
  • Breites Kapazitätsspektrum von 0,33 µF bis 120 µF
  • RoHS-kompatibel
  • Qualifiziert nach AEC-Q200D


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing