TDK Electronics · TDK Europe

Blindstromkondensatoren

1. August 2019

Robuste Ausführung mit hoher Lebensdauer

 Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert mit DeltaCap™ X Black Premium eine neue Serie an EPCOS Blindstromkondensatoren in MKD-Technologie. Mit Nennspannungen von 440 V AC bis 850 V AC sind die Dreieck-verschalteten Kondensatoren für die Blindleistungs-kompensation und Filterung von Oberschwingungen auf der Niederspannungsebene ausgelegt. Bei Kapazitätswerten von 3 x 51 µF bis 3 x 165 µF werden Kompensationsleistungen von 20 kvar bis 44 kvar (50/60 Hz) pro Kondensator erzielt.

Durch die schwarze Speziallackierung wird die Abstrahlung von thermischer Verlustleistung verbessert, wodurch sich eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden entsprechend der Temperaturklasse -40/D ergibt. Dank der sehr robusten Konstruktion verkraften die Kondensatoren der Serie B32305A* einen maximalen Einschaltstrom von 500 x IR, Maximaltemperaturen bis +65 °C und bis zu 62.000 Schaltspiele pro Jahr.

Die DeltaCap X Black Premium Typen sind – wie alle EPCOS Blindstromkondensatoren – selbstheilend und verfügen über eine Überdruck-Abreißsicherung, die im Schadensfall alle drei Phasen vom Netz trennt. Die Imprägnierung, basierend auf biologisch abbaubarem Rizinus-Pflanzenöl begünstigt zusätzlich die gute Wärmeabstrahlung thermischer Verlustleistung.

Geeignet sind die Kondensatoren für den unverdrosselten wie verdrosselten Einsatz in konventionellen oder dynamischen Kompensationsanlagen und für die Verwendung in abgestimmten Filtersaugkreisen in Industrienetzen und Oberschwingungsfiltern.

Hauptanwendungsgebiete

  • Blindleistungskompensation in Industrienetzen
  • Filterung von Oberschwingungen in abgestimmten Filtersaugkreise

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr hohe Lebensdauer von bis zu 300.000 Stunden
  • Zulässiger Einschaltstrom von bis zu 500 x IR
  • Auf alle drei Phasen wirkende Überdruck-Abreißsicherung
  • Verbesserte Abstrahlung von thermischer Verlustleistung durch schwarze Speziallackierung


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing