Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Leistungskondensatoren

26. Februar 2015

Ringförmiges Design für die E-Mobilität

[---Image_alt---] Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert mit dem EPCOS RingCap einen Leistungskondensator mit neuartigem Design, das sich speziell für xEV-Anwendungen sehr gut eignet. Durch die ringförmige Bauweise kann der neue RingCap in die Kupplungsglocke oder in Radnabenmotoren integriert werden. Hinsichtlich seiner Abmessungen lässt sich der Kondensator den spezifischen Anforderungen der Kunden anpassen: Der Außendurchmesser kann dabei bis zu 315 mm, die Breite maximal 50 mm betragen.

Der EPCOS RingCap ist für Nennspannungen zwischen 100 V DC und 900 V DC ausgelegt und bietet Kapazitätswerte von 100 µF bis 2000 µF. Neben der Hauptwicklung können zusätzlich Y-Kondensatoren mit separaten Anschlüssen in dem Wickel integriert werden. Eine spezielle Wärmebehandlung unter Vakuum erhöht die Langzeitstabilität. In der Standardausführung mit einem Dielektrikum aus Polypropylen (PP) oder Polyethylenterephthalat (PET) ist der Kondensator für einen Temperaturbereich zwischen -40 °C und +105 °C geeignet, mit einem Dielektrikum aus Polyethylennaphthalat (PEN) können sogar Temperaturen bis +150 °C bewältigt werden.

Durch die geringe Serieninduktivitätswerte (ESL) von weniger als 10 nH bis maximal 30 nH treten bei schnellen Schaltvorgängen keinen unerwünschten Spannungsüberhöhungen im Zwischenkreis auf. Zum besseren Schutz vor Umwelteinflüssen ist der Kondensator auch in einem mit Kunstharz vergossenen Gehäuse lieferbar.

Hauptanwendungsgebiete

  • Zwischenkreiskondensator für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Flexibles ringförmiges Design
  • Nennspannungen zwischen 100 V DC und 900 V DC
  • Kapazitäten zwischen 100 µF und 2000 µF