Piezo-Aktuatoren
25. Juni 2019
PowerHap Evaluation-Kits für haptisches Feedback
Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt.
Das Entwicklungsboard BOS1901-Kit, Bestellnummer Z63000Z2910Z1Z44, ist für die 60-V-Aktuatoren ausgelegt, die im Kit enthalten sind. Das Board basiert auf der CapDrive™ ASIC-Technologie von Boréas Technologies, einem auf Haptik-Lösungen spezialisierten Design-Haus, mit dem TDK Electronics einen Kooperationsvertrag geschlossen hat. Die Hauptmerkmale des BOS1901 Chips sind kleine Abmessungen, geringer Stromverbrauch und schnelle Antwortzeiten.
Das zweite Evaluation-Kit ist sowohl für die 60 V als auch 120 V PowerHap Typen geeignet und in zwei Varianten verfügbar: zur Ansteuerung nur eines Aktuators (Z63000Z2910Z1Z1) oder zur Ansteuerung von bis zu 5 Aktuatoren (Z63000Z2910Z1Z7). In diesen Kits sind wie auch im ersten drei PowerHap Aktuatoren enthalten.
Beide Kits verfügen über USB-Schnittstellen und bieten umfangreiche Einstellmöglichkeiten bezüglich der Spannungsamplitude, Frequenz, Impulswiederholrate, Signalform und Sensorfunktionalität.
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.