Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Überlastschutz-Bauelemente

18. Juli 2017

Portfolio an PTC-Einschaltstrombegrenzern erweitert

[---Image_alt---] Teaser_LG_de

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an PTC-basierten EPCOS Einschaltstrombegrenzern erweitert. Die neuen Varianten mit Kunststoffgehäuse sind für Spannungen von 280 V AC bis 560 V AC ausgelegt und bieten Nennwiderstände von 33 Ω bis 100 Ω bei 25 °C. Die Typen der Serie B5921*J0130A020 verfügen über Zulassungen nach UL und AEC-Q200.

In der bedrahteten Scheibenvariante werden die Bauelemente der Serien B597* und B594* für Nennspannungen von 260 V AC bis 560 V AC angeboten. Ihre Nennwiderstände liegen typabhängig zwischen 25 Ω und 1100 Ω. Ebenfalls typabhängig verfügen diese Schutzbauelemente über Zulassungen nach UL, IECQ und VDE.  Alle Typen der beiden Serien sind RoHS-kompatibel.

Ein großer Vorteil von PTC-Einschaltstrombegrenzern liegt in ihrer Eigensicherheit: Sollte etwa beim Einschalten ein geräteinterner Kurzschluss auftreten, begrenzt das Bauelement den Strom sehr schnell auf unkritische Werte.

Zu den Einsatzgebieten von PTC-Einschaltstrombegrenzern gehören neben Umrichtern und Stromversorgungen für die Industrie- und Haushaltselektronik auch Anwendungen in der Elektromobilität – etwa Onboard-Ladeschaltungen sowie die Ladung und Entladung von Zwischenkreiskondensatoren in Hybrid- und Elektroantrieben.

Hauptanwendungsgebiete

  • Umrichter und Stromversorgungen für Industrie- und Haushaltselektronik
  • Onboard-Ladeschaltungen sowie Ladung und Entladung von Zwischenkreiskondensatoren 
    in Hybrid- und Elektroantrieben

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spektrum an Nennspannungen und -widerständen
  • Zulassungen nach UL, IECQ und VDE
  • Eigensicherheit