TDK Electronics · TDK Europe

Thermistoren

2. Februar 2016

Portfolio an Einschaltstrombegrenzern für hohe Leistungen erweitert

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation erweitert ihr Portfolio an NTC-Einschaltstrombegrenzern für Industrie-Anwendungen: Die Bauelemente der neuen EPCOS Serie P27 (Bestellnummer B57127P0*M301) haben einen nominalen Scheibendurchmesser von 27 mm im Rastermaß 7,5 mm. Die hohe Dichte des NTC-Materials ermöglicht ein volumeneffizientes Design mit hoher Performance und einer Scheibendicke von nur ≤7 mm. Außerdem zeichnen sich die Einschaltstrombegrenzer durch sehr stabile und zuverlässige elektrische Eigenschaften aus. Bei Nennwiderständen von 0,5 Ω bis 10 Ω (25 °C) können die Bauelemente typenabhängig mit Strömen von bis zu 30 A beaufschlagt werden.

Dank der geringen Widerstände im Betrieb entstehen bei AC- wie DC-Lasten nur sehr geringe Verlustleistungen in den Bauelementen. Damit eignen sich diese besonders gut für das Einschalten großer Motoren und geregelter Antriebe. Weitere Anwendungsgebiete sind leistungsstarke Stromversorgungen oder Industrie-Anwendungen wie Schweißmaschinen und Plasmaschneider.

Die Beschichtung der Bauelemente ist nach UL 94 V-0 flammhemmend. Ferner sind sie RoHS-kompatibel und UL-geprüft (E69802).

Hauptanwendungsgebiete

  • Große Motoren und geregelte Antriebe sowie alle Arten von leistungsstarken Stromversorgungen
  • Schweißmaschinen und Plasmaschneider

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Dichte des NTC-Materials ermöglicht volumeneffizientes Design mit hoher Performance und
    Scheibendicke von nur ≤7 mm
  • Sehr stabile und zuverlässige elektrische Eigenschaften
  • Flammhemmende Beschichtung (UL 94 V-0)
  • UL-zugelassen (E69802)
  • RoHS-kompatibel

Kenndaten

TypNominaler
Scheiben-
durchmesser
[mm]
Raster-
maß
[mm]
Itest*
[A]
Imax**
[A]
R25
[Ω]
Rmin
bei Itest
[Ω]
B57127P0508M301277,530240,50,011
B57127P0109M301277,5302210,013
B57127P0209M301277,5231620,022
B57127P0509M301277,5201250,033
B57127P0709M301277,5171170,045
B57127P0100M301277,5159100,053

* 50 Stunden bei 25 °C
** 1000 Stunden entsprechend IEC 60539-1



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing