Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren
28. Oktober 2014
Portfolio an Automotive-NP0-MLCCs erweitert
- Umfangreichstes Portfolio hinsichtlich Spannungs- und Kapazitätswerten
- Spezifiziert bis +150 °C, geeignet für raue Umgebungen in Anwendungen der Automobil-Elektronik
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation hat ihre CGA-Serie an Automotive-MLCCs, die auf NP0-Keramik basieren, deutlich erweitert. Damit steht nun in dieser Materialklasse das umfangreichste Portfolio hinsichtlich Spannungs- und Kapazitätswerten zur Verfügung.* Das erweiterte Spektrum an NP0-Kondensatoren zeichnet sich aus durch einen Temperaturkoeffizienten von 0 ±30 ppm/K bei Einsatztemperaturen von bis zu +150 °C. Darüber hinaus umfasst die CGA-Serie jetzt auch Typen mit Nennspannungen von 250 V bis 630 V. Damit deckt nun das TDK NP0-Portfolio insgesamt Nennspannungen von 50 V bis 630 V ab, während die Spanne der Kapazitätswerte von 100 pF bis 220 nF reicht. Die Einsatztemperaturen liegen zwischen -55 °C und +150 °C. Abhängig vom Typ sind die neuen MLCCs in den Baugrößen von EIA 0402 bis 2220 (IEC 1005 bis 5750) verfügbar. Die CGA-Serie ist nach AEC-Q200 qualifiziert. Die Serienproduktion beginnt im November 2014.
Grundlage für die Erweiterung der NP0-Serie ist die hohe Kompetenz und Erfahrung von TDK bei Materialien sowie in der Vielschicht-Technologie. Dank der vernachlässigbaren Drift bezüglich Temperatur und Alterung eignen sich diese Kondensatoren besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil-Elektronik, die hohe Anforderungen an die Temperaturstabilität stellen. Dadurch ist es möglich, auch unter rauen Einsatzbedingungen die Ausgangsparameter stabil zu halten.
Das erweiterte NP0-Portfolio unterstreicht die marktführende Position von TDK beim Design von MLCCs sowie bei Spannungs- und Kapazitätswerten.
* Stand: Oktober 2014 laut Recherchen von TDK
Glossar
- NP0-Charakteristk: Temperaturbereich -55 °C bis +150 °C, Temperaturkoeffizient 0 ±30 ppm/K
Hauptanwendungsgebiete
- Steuergeräte in der Automobil-Elektronik die hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel im Motorraum
- Schaltungen, in denen hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, etwa Zeitgeber-Schaltungen, Resonanz- und Filterkreise sowie Snubber-Anwendungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Spezifiziert für Temperaturen bis +150 °C und geeignet für raue Einsatzbedingungen
- Breites Spektrum an Nennspannungen von 50 V bis 630 V
- Breites Spektrum an Kapazitätswerten von 100 pF bis 220 nF
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Serie | Abmessungen [mm] | Nennspannung [V] | Kapazität |
---|---|---|---|
CGA2 | 1,0 x 0,5 | 50 bis 100 | 100 pF bis 1 nF |
CGA3 | 1,6 x 0,8 | 50 bis 250 | 100 pF bis 10 nF |
CGA4 | 2,0 x 1,25 | 50 bis 450 | 100 pF bis 33 nF |
CGA5 | 3,2 x 1,6 | 50 bis 630 | 3.9 nF bis 100 nF |
CGA6 | 3,2 x 2,5 | 50 bis 630 | 8.2 nF bis 100 nF |
CGA8 | 4,5 x 3,2 | 50 bis 630 | 33 nF bis 220 nF |
CGA9 | 5,7 x 5,0 | 50 bis 450 | 100 nF bis 150 nF |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.