TDK Electronics · TDK Europe

EMV-Bauelemente

14. Mai 2015

Miniaturisierter Dünnschicht-Gleichtaktfilter für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen

 Teaser_LG_de
  • Weltweit höchste Gleichtaktunterdrückung von 27,5 dB bei 850 MHz
    in einem IEC-0403-Gehäuse
  • Um rund 60 Prozent verringerter Flächenbedarf im Vergleich zu bestehenden Produkten mit derselben Gleichtaktunterdrückung

Die TDK Corporation hat ihr Produktportfolio an Dünnschicht-Gleichtaktfiltern erweitert: Der neue Typ TCM0403R bietet in einem IEC-0403-Gehäuse (0,45 x 0,30 mm²) eine Gleichtaktunterdrückung von 27,5 dB bei 850 MHz und damit den weltweit höchsten Dämpfungswert in dieser Bauform. Der Flächenbedarf des TCM0403R ist bei derselben Gleichtaktunterdrückung rund 60 Prozent geringer als der des bestehenden TCM0605R. Darüber hinaus bietet der neue Filter eine extrem geringe Bauhöhe von nur 0,23 mm.

Mit einer Grenzfrequenz von 5 GHz und einer guten Gleichtaktunterdrückung im Bereich zwischen 500 MHz und 2,4 GHz unterdrückt der neue Filter verzerrungsfrei Störungen an Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen, die mit differentiellen Signalen arbeiten. Der Gleichstromwiderstand liegt bei typisch nur 3,5 Ω. Durch seine elektrische Charakteristik ist der TCM0403R kompatibel mit Schnittstellen wie MIPI, USB2.0 und USB3.0 und verbessert deutlich die Empfindlichkeit für WLAN-Signale in Smartphones, konventionellen Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten. Die Serienproduktion begann im Mai 2015.

Die Miniaturisierung hin zum neuen Filter TCM0403R wurde durch die spezielle TDK Dünnschichttechnologie ermöglicht. Diese von TDK ursprünglich für Schreib-/Leseköpfe von Festplatten entwickelte Technologie erlaubt in Kombination mit thermischen Formationsprozessen die präzise Realisierung sehr kompakter Strukturen. Mit seiner kleineren Grundfläche unterstützt das neue Bauelement die Erhöhung der Packungsdichte in elektronischen Schaltungen und trägt zur Platzeinsparung bei.

Glossar

  • MIPI: Das Mobile Industry Processor Interface ist ein offener Standard, der von der MIPI Alliance unterstützt wird. Ihre rund 200 Mitgliedsunternehmen sind Hersteller von Geräten der mobilen Elektronik.

Hauptanwendungsgebiete

  • Smartphones, konventionelle Mobiltelefone und andere mobile Geräte
  • Geräte mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie MIPI, USB2.0 und USB3.0

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Grenzfrequenz von 5 GHz zur Kompatibilität mit Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
  • Weltweit kleinste Gleichtaktunterdrückung von 27,5 dB bei 850 MHz in einem IEC-0403-Gehäuse
  • Gute Gleichtaktunterdrückung im Bereich von 500 MHz bis 2,4 MHz zur Verbesserung der Empfindlichkeit für
    WLAN-Signale
  • Deutlich kleinere Baugröße bei gleichzeitig geringem Gleichstromwiderstand von 3,5 Ω

Kenndaten

TypAbmessungen
[mm]
Gleichtakt-
unterdrückung
[dB] typ. @ 850 MHz
Grenzfrequenz
[GHz] typ.
Gleichstrom-
widerstand
[Ω] typ.
TCM0403R-900-2P0,45 x 0,30 x 0,2327,55,03,5


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing