Induktivitäten
6. Oktober 2016
Kompakte Z-Transponderspulen für Automotive
- Abmessungen von nur 7,7 x 7,4 x 2,65 mm³
- AEC-Q200 qualifiziert
- Hohe Sensitivität
Die TDK Corporation präsentiert für Fahrzeug-Zugangssysteme eine neue Serie von EPCOS Z-Transponderspulen, die im Fahrzeugschlüssel platziert werden. Mit Abmessungen von nur 7,7 x 7,4 x 2,65 mm³ sind diese Spulen äußerst kompakt und bieten eine sehr niedrige Bauhöhe.
Die Serie B82451L*E402 umfasst sieben Induktivitätswerte von 1,0 mH bis 10,0 mH. Abhängig vom Typ wird dabei eine Sensitivität von 7 mV/µT bis 23 mV/µT bei 125 kHz erreicht. Die Güte der neuen Bauelemente liegt zwischen 50 und 58.
Die gespritzte Kunststoff-Bodenplatte und die Laser-geschweißten Anschlüsse der Wicklung sorgen dafür, dass die Transponderspulen sehr robust sind. Die neuen Bauelemente sind außerdem nach AEC-Q200 qualifiziert.
Die neuen Z-Transponderspulen können sehr gut mit den EPCOS Transponderspulen der Serien B82450A*A* und B82450A*E* für die X- und Y-Achsen kombiniert werden. Mit ihren Abmessungen von 11,4 x 3,5 mm² bzw. 8 x 2,7 mm² haben diese Bauelemente ebenfalls eine kompakte Bauform. Drei diskrete Transponderspulen ermöglichen eine hohe Flexibilität beim Design und sorgen für Platzersparnis auf der Leiterplatte: So sind nur 100 mm² erforderlich falls die neue Z-Spule mit zwei 8-mm X- und Y-Spulen kombiniert wird. Alle EPCOS Transponderspulen sind RoHS-kompatibel.
Hauptanwendungsgebiete
- Fahrzeug-Zugangssysteme
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Sensitivität
- Qualifiziert nach AEC-Q200
- RoHS-kompatibel
Kenndaten
Serie | Abmessungen [mm] | Induktivität [mH] | Sensitivität [mV/µT] | Güte |
---|---|---|---|---|
B82451L*E402 | 7,7 x 7,4 x 2,65 | 1,0 bis 10 | 7 bis 23 | 50 bis 58 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.