Induktivitäten
27. Oktober 2015
Kompakte SMT-Push-Pull-Übertrager
Die TDK Corporation präsentiert eine Serie neuer EPCOS SMT-Push-Pull-Übertrager, die sich durch ihre kompakten Abmessungen von nur 9 x 8 x 5,7 mm³ auszeichnen. Auf der Primär- wie Sekundärseite befinden sich Wicklungen mit Mittelabgriff. Die Serie umfasst fünf Typen mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, die zwischen 1:1 und 1:3,8 liegen. So können etwa Spannungsverhältnisse von 5 V zu 5 V oder 3,3 V zu 12 V realisiert werden. Die Induktivitätswerte der Primärwicklung liegen typenabhängig zwischen 9,5 µH und 94 µH.
Ausgelegt sind die neuen Übertrager der Serie B82805* für eine typische Schaltfrequenz von 250kHz und einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +125 °C. Die RoHS-kompatiblen Bauelemente eignen sich zum Beispiel für kleinere getaktete Stromversorgungen in Push-Pull-Technologie und zur galvanischen Trennung bei Anwendungen in der Industrieautomatisierung und Prozesstechnik.
Hauptanwendungsgebiete
- Schaltnetzteile in Push-Pull-Technologie
- Galvanische Trennung in der Industrieautomatisierung und Prozesstechnik
Haupteigenschaften und -vorteile
- Kompakte Abmessungen von nur 9 x 8 x 5,7 mm³
- Fünf Typen mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen für gängige Spannungswerte in Industrieanwendungen
- Typische Schaltfrequenz 250 kHz
Kenndaten
Typ | Übersetzung [N1:N2:N3:N4] | Beispielspannungen [V AC] | Induktivität L (1 – 2) [µH] |
---|---|---|---|
B82805A0363A250 | 1:1:1,7:1,7 | 3,3:5 | 36 |
B82805A0773A250 | 1:1:1,1:1,1 | 5:5 | 77 |
B82805A0943A250 | 1:1:1,1:1,1 | 12:12 | 94 |
B82805A0952A250 | 1:1:3,8:3,8 | 3,3:12 | 9.5 |
B82805A0173A250 | 1:1:2,6:2,6 | 5:12 | 17 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.