TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

30. April 2020

Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der Doppel-Drosseln sind vielfältig: So können sie als gekoppelte Induktivitäten in SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) und 1:1 Transformatoren in Flyback-Topologien oder als Gleichtakt-Drossel in Stromversorgungsleitungen eingesetzt werden. Die Isolationsspannung zwischen den beiden Wicklungen ist >500V.

Hauptanwendungsgebiete

  • Gleichtakt-Drosseln in Stromversorgungsleitungen
  • DC/DC-Wandler in SEPIC-Topologie
  • Flyback-Wandler

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Sättigungsströme von bis zu 16,1 A
  • Geringe Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3
  • Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
  • Hoher Kopplungsfaktor von bis zu 99 Prozent

Kenndaten

BestellnummerInduktivität
L1, L2 [µH]
Max. Nennstrom [A]Sättigungsstrom [A]DC-Widerstand
L1, L2 [mΩ]
B82477D6392M6033,97,0516,113,9
B82477D6682M6036,86,4011,817,0
B82477D6103M603105,659,922,5
B82477D6153M603154,928,729,6
B82477D6223M603223,857,245,0
B82477D6333M603333,225,660,5
B82477D6473M603472,834,781,8




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing