TDK Electronics · TDK Europe

Schutzbauelemente

8. Oktober 2019

Kombinierter ESD- und EMI-Schutz für Audio-Equipment

 Teaser_de
  • Herausragender ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4
  • Unterdrückung von TDMA-Rauschen in der Wireless-Kommunikation
  • Verbesserte Empfängerempfindlichkeit für die Wireless-Kommunikation
  • Hohe zulässige Schaltungsspannung von 28 V DC für eine leistungsstarke Audio-Ausgabe

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Chip-Varistoren um den Typ AVRF101U6R8KT242 für Audio-Equipment erweitert. Das neue Produkt schützt sowohl vor ESD als auch vor EMI. Es wurde für Audio-Equipment entwickelt, das die Wireless-Kommunikation im 2,4-GHz-Band nutzt. Dank der auf 6,8 pF optimierten Kapazität weist das Vielschichtbauelement bei dieser Frequenz eine hohe Dämpfung auf. Damit ist es in der Lage, das generierte TDMA-Rauschen effektiv zu unterdrücken und die Empfindlichkeit des Empfängers zu verbessern. Der Varistor bietet einen herausragenden ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4. Seine maximal zulässige Spannung beträgt 28 V DC, wodurch er sich für leistungsstarke Class-D-Verstärker eignet. Die Hauptanwendungen umfassen Smartphones, Lautsprecher und andere Wireless-Geräte, die mit WLAN und Bluetooth im 2,4-GHz-Band betrieben werden.

Künftig sollen Parameter wie die Chip-Größe und die unterstützte Bandbreite der TDK Varistoren weiter verbessert werden, um eine breite Palette an Anwendungen zu ermöglichen.

Glossar

  • TDMA-Rauschen: Störendes, hörbares Rauschen der Lautsprecher, wenn Hochfrequenz-Kommunikationssignale in eine Mikrofonleitung eindringen
  • IEC 61000-4-2: Norm der International Electrotechnical Commission (IEC) zur Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD)

Hauptanwendungsgebiete

  • ESD- und EMI-Schutz von Audio-Equipment, wie Smartphones, Lautsprecher und andere Wireless-Geräte, die mit WLAN und Bluetooth im 2,4-GHz-Band betrieben werden 

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kombinierter ESD- und EMI-Schutz
  • Herausragender ESD-Schutz gemäß IEC 61000-4-2, Level 4
  • Hohe zulässige Spannung von 28 V DC 

Kenndaten

TypAbmessungen
[mm]
Max. zulässige 
Spannung
[V]
Kapazität
[pF]
Max. Einfüge-
dämpfung bei
2,4 GHz [dB]
AVRF101U6R8KT2421,0 x 0,5 x 0,5
(EIA0402inch)
286,8 pF ±10 %-20 max.




Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing