Hochspannungsschütze
22. Juni 2017
Hohe Dauerstromtragfähigkeit von 200 A
Die TDK Corporation präsentiert das neue bipolare Hochspannungsschütz HVC200A zum Schalten hoher Gleichspannungen und -ströme. Es ist für Betriebsspannungen von bis zu 450 V DC und einen hohen Dauerstrom von 200 A ausgelegt. Lichtbögen, die beim Abschalten der Gleichstromlast auftreten, werden in der hermetisch abgeschlossenen Schaltkammer mit einem Löschgas schnell und sicher unterbrochen. Das HVC200A mit den Abmessungen 89 x 44 x 93,5 mm3 (L x B x H) ist in Antriebsversionen für 12 V (B88269X1000C*) oder 24 V (B88269X1010C*) verfügbar. Beide Versionen haben bei Nennspannung eine Leistungsaufnahme von 6 W. Optional können die neuen Schütze mit einer Schaltung zur Erkennung des Schaltzustandes ausgerüstet werden.
Hochspannungsschütze mit hoher Dauerstromtragfähigkeit werden zum Beispiel in der Elektromobilität zum schnellen Trennen der Batterie vom Antrieb sowie in DC-Ladestationen verwendet. Weitere Applikationen sind Photovoltaikanlagen und USV-Systeme. Versionen mit 12 V- und 24 V-Antrieben für Dauerströme von 100 A bis 500 A bei maximal zulässigen Betriebsspannungen von 900 V sind in Vorbereitung.
Hauptanwendungsgebiete
- Batterietrennschalter und Onboard-Ladeschaltungen in der Elektromobilität
- Photovoltaikanlagen
- USV-Systeme
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hoher Dauerstrom von bis zu 200 A
- Schnelles Verlöschen von Lichtbögen
- Optionale Erkennung des Schaltzustands
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.