Induktivitäten
28. Mai 2019
Hocheffiziente Leistungsinduktivitäten in Dünnschichttechnologie für mobile Anwendungen
- DC-Widerstand 12 Prozent niedriger als bei konventionellen Produkten
- Nennstrom 4 Prozent höher als bei konventionellen Produkten
Die TDK Corporation hat eine miniaturisierte Dünnschicht-Leistungsinduktivität in der Baugröße IEC 2012 entwickelt. Das neue Bauelement zeichnet sich besonders durch seine höhere Stromtragfähigkeit gegenüber konventionellen Produkte aus. Die Leistungsinduktivität TFM201208ALD hat eine Fläche von 2,0 x 1,25 mm2, eine geringe Bauhöhe von nur 0,8 mm und bietet eine Nenninduktivität von 1,0 µH.
Dank des niedrigeren DC-Widerstands, der mit 79 mΩ um 12 Prozent unter dem konventioneller Leistungsinduktivitäten liegt, ermöglicht das neue Bauelement eine deutliche Verlustreduzierung. In Verbindung mit den verbesserten DC-Überlagerungseigenschaften bietet es einen Nennstrom von 2,5 A und übertrifft damit den Wert herkömmlicher Leistungsinduktivitäten um 4 Prozent. Dadurch hilft das neue Bauelement, die Effizienz der Leistungswandler für größere Lasten gerade in kompakten Mobilgeräten, wie Smartphones und Tablets, zu steigern. Die Akkubetriebszeit kann damit bei gleichzeitig hoher Funktionalität der Geräte verlängert werden.
Die Serienproduktion der neuen Dünnschicht-Leitungsinduktivität der Baureihe TFM201208ALD begann im Mai 2019. TDK wird auch künftig sein Portfolio an Dünnschicht-Leistungsinduktivitäten mit miniaturisierten IEC 1608 Typen, darunter für die Automobilindustrie, ausbauen.
Hauptanwendungsgebiete
- Leistungswandler in kompakten Mobilgeräten, wie Smartphones und Tablets
Haupteigenschaften und -vorteile
- DC-Widerstand 12 Prozent niedriger als bei konventionellen Produkten
- 2,5 A Nennstrom 4 Prozent höher als bei konventionellen Produkte
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Induktivität [μH] | Max. DC-Widerstand [mΩ] | Nennstrom * [A] |
---|---|---|---|---|
TFM201208ALD-1R0MTCA | 2,0 x 1,25 x 0,8 | 1,0 | 79 | 2,5 |
* Bezogen auf eine Temperaturerhöhung um 40 K durch Selbsterwärmung
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.