Aktuatoren mit haptischem Feedback
14. Februar 2017
Extrem dünner PiezoHapt™ Aktuator für geringe Betriebsspannung
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an haptischen Bauelementen um den extrem dünnen PiezoHapt™ Aktuator erweitert, der eine sehr kurze Ansprechzeit von nur 4 ms bietet. Das unimorphe Design des PiezoHapt basiert auf einem Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist. Mit einer Dicke von nur 0,35 mm ist der neue Aktuator eines der weltweit dünnsten haptischen Bauelemente und deutlich dünner als konventionelle Exzenter-Motoren oder lineare Resonanz-Aktuatoren. Dank der kurzen Ansprechzeit ist PiezoHapt darüber hinaus energiesparender als herkömmliche Lösungen. Muster sind ab Anfang März 2017 verfügbar.
Der Aktuator ist für Betriebsspannungen ≤24 V ausgelegt. Abhängig von Amplitude und Frequenz der angelegten Spannung lässt sich mit PiezoHapt ein breites Spektrum an Vibrationsmustern darstellen. Die Abmessungen der Vibrationsplatte des neuen PHUA8060-35A-33-000 betragen 60 x 80 mm2. Bei einer sinusförmigen Frequenz von 200 Hz und einer Spannung mit einem Scheitelwert von 24 V wird ein Hub von 55 μm erzielt. PiezoHapt eignet sich damit sehr gut zur Erzeugung eines haptischen Feedbacks in Applikationen wie Smartphones und Tablets.
PiezoHapt erweitert die TDK Palette an Aktuatoren mit haptischem Feedback, die auch den im November 2016 vorgestellten PowerHap™ umfasst. PowerHap bietet einen deutlich größeren Hub und die derzeit größte Beschleunigung und Kraft in einem kombinierten Aktuator-Sensor-Bauelement. Damit eignet sich dieses Bauelement für Anwendungen in Fahrzeugen, Haushaltsgeräten, Spielekonsolen oder Industrie-Steuerungen. Mit den beiden neuen PiezoHapt und PowerHap Produktfamilien bietet TDK nun extrem leistungsfähige haptische Lösungen für ein sehr breites Anwendungsfeld.
Hauptanwendungsgebiete
- Displays für Smartphones, Tablets, Navigationssysteme für Fahrzeuge, Touchpads und Steuerungen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Geringe Betriebsspannung von ≤24 V
- Dicke von nur 0,35 mm und damit eines der weltweit dünnsten haptischen Bauelemente
- Sehr kurze Reaktionszeit von nur 4 ms
- Breites Spektrum an Vibrationsmustern
Kenndaten
Typ | Vibrationsplatte Abmessungen [mm] | Piezo-Element Abmessungen [mm] | Max. Betriebs- spannung [V] | Hub * [μm] | Betriebs- temperatur [°C] |
---|---|---|---|---|---|
PHUA8060-35A-33-000 Commercial Grade | 80 x 60 x 0.25 | 30 x 30 x 0.1 | 24 | 55 (typ.) | -10 bis 60 |
* Bei 200 Hz Sinus ohne Last
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.