TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

9. November 2016

Erstmals Vibrationsfestigkeit von 60 g

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert neue EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, die erstmals* für 60 g gemäß IEC 60068-2-6 spezifiziert sind**. Sie vereinen höchste Vibrationsfestigkeit, Kompaktheit und beste elektrische Performance in einem Bauelement. Die robusten Kondensatoren sind in drei Design-Varianten verfügbar (Axial-lead, Soldering Star und Double Plated Design) mit Abmessungen von 16 x 25 mm bis 18 x 39 mm (D x L). Sie decken Kapazitätswerte von 270 µF bis 5800 µF ab, der Spannungsbereich reicht von 25 V bis 100 V. Zudem zeichnen sich alle 60-g-Typen durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C aus und sie sind nach AEC-Q200 qualifiziert.

Um höchste Vibrationsfestigkeit zu erreichen, setzt TDK auf axiales Design. Es weist gegenüber dem vielfach eingesetzten Single-ended-Design entscheidende konstruktionsbedingte Vorteile auf: So verhindern flexible Verbindungselemente zwischen den Anschlüssen und den Folien die direkte Übertragung von Schwingungen an den Terminals. Außerdem wird der Wickel vom Gehäuse sowohl in axialer als auch in radialer Richtung durch Druckkräfte fest eingespannt. Die Fixierung in radialer Richtung erfolgt durch eine Sicke, also eine ringförmige Einbuchtung auf halber Höhe des Aluminium-Bechers.

Anwendungsgebiete der neuen EPCOS Kondensatoren sind DC-DC-Wandler und Motor-Inverter.

* laut TDK Marktanalysen, Stand November 2016
** Test Fc, Frequenzbereich 10 bis 2000 Hz, 3 x 2 h, Verschiebungsamplitude max. 0,75 mm je 10 g, Raumtemperatur; Kondensator am Becher mit Standard EPCOS Halterung fixiert 

Hauptanwendungsgebiete

  • DC-DC-Wandler und Motorinverter in der Automobil-Elektronik

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Extrem hohe Vibrationsfestigkeit von 60 g
  • Zulässige Betriebstemperatur von bis zu 150 °C



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.
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
LinkedIn Twitter Xing