ThermoFuse Varistoren
18. Februar 2016
Eigensicherer Überspannungsschutz mit hoher Stoßstrombelastbarkeit
Die TDK Corporation präsentiert die neuen T-Serien von EPCOS ThermoFuse™ Varistoren für den eigensicheren Überspannungsschutz. Diese Bauelemente basieren auf Scheibenvaristoren mit einem Durchmesser von 14 mm (T14-Serie) bzw. 20 mm (T20-Serie), die mit einer thermisch gekoppelten Sicherung in Serie geschaltet sind. Die T14-Serie (B72214T*) deckt den Spannungsbereich von 130 VRMS bis 420 VRMS ab. Ihre Stoßstrombelastbarkeit liegt bei einem Impuls von 8/20 µs nach IEC-61000-4-5 bei 6000 A, die zulässige Verlustleistung beträgt 0,6 W. Die Abmessungen sind 17 x 21,6 x 13 mm³.
Die Bauelemente der T20-Serie (B72220T*) sind für Spannungen von 130 VRMS bis 1000 VRMS geeignet, ihre Stoßstrombelastbarkeit beträgt bis zu 10.000 A (8/20 µs) und die Verlustleistung beträgt 1,0 W. Abhängig von der Spannung variieren die Abmessungen zwischen 22 x 26 x 12 mm³ und 27,5 x 27,5 x 18,5 mm³.
Sollte der Varistor einer ThermoFuse überhitzen, spricht die Sicherung an und trennt den Varistor vom Netz. Damit werden ein Brand auf der Leiterplatte oder die Beschädigung von Bauelementen verhindert, die in der Nähe des Varistors montiert sind. Sicherung und Varistor sind in einem Kunststoffgehäuse untergebracht, das wie die Beschichtung des Varistors aus flammhemmendem Material besteht. Die Bauelemente haben drei Anschlüsse: Zwei für die Netzleitung und einen als Monitorausgang, über den der Zustand des Bauelements etwa durch eine LED dargestellt werden kann.
Einsatzgebiete der ThermoFuse Varistoren sind Haushaltsgeräte, Stromversorgungen, Photovoltaik-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Vorschaltgeräte für Beleuchtungssysteme, Überspannungsschutzgeräte und elektronische Zähler.
Hauptanwendungsgebiete
- Haushaltsgeräte, Stromversorgungen, Photovoltaik-Wechselrichter, Frequenzumrichter, Vorschaltgeräte für Beleuchtungssysteme, Überspannungsschutzgeräte und elektronische Zähler
Haupteigenschaften und -vorteile
- Weiter Spannungsbereich von 130 VRMS bis 1000 VRMS
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit von bis zu 10.000 A
- Verwendung flammhemmender Materialien
Kenndaten
Serie | Bestellnummer | Durchmesser [mm] | Spannungen [VRMS] | Stoßstrom- belastbarkeit [A] | Max. Verlust- leistung [W] |
---|---|---|---|---|---|
T14 | B72214T* | 14 | 130 bis 420 | 6000 | 0,6 |
T20 | B72220T* | 20 | 130 bis 1000 | bis zu 10.000 | 1,0 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.