Induktivitäten
25. September 2014
Bedrahtete HF-Drosseln mit hoher Strombelastbarkeit
Die TDK Corporation präsentiert neue bedrahtete EPCOS HF-Drosseln mit hoher Strombelastbarkeit. Die Serie mit der Bezeichnung LBC+ bietet Bauelemente für Nennströme bis zu 4450 mA bei Sättigungsströmen bis zu 7700 mA. Dies entspricht einer Steigerung von bis zu 80 Prozent im Vergleich mit bisherigen Ausführungen. Das Spektrum der Induktivitätswerte erstreckt sich dabei in der E12-Reihe von 1,0 µH bis 470 µH. Die RoHS-kompatiblen Induktivitäten eignen sich für einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C.
Die Bauelemente der Serie LBC+ werden in axialer Bauform (B82144F2*) und in radialer Bauform (B82144B2*) gefertigt. Letztere verfügt über ein Rastermaß von 5 mm. Bei einem Durchmesser von 6,5 mm haben die Drosseln eine Länge von 9,2 mm. Zum Schutz vor Umwelteinflüssen sind sie mit flammhemmendem Lack überzogen und zur Identifizierung mit Farbringen nach IEC 60062 gekennzeichnet.
Dank der erhöhten Strombelastbarkeit können die Drosseln in vielfältigen Funktionen verwendet werden. Dazu zählen der Einsatz als Speicherdrosseln für DC-DC-Wandler sowie die Entstörung. Mögliche Anwendungsgebiete sind Stromversorgungen von Industrie- und Telekommunikationsanlagen, LED- und Energiespar-Lampen sowie Geräte der Unterhaltungselektronik.
Hauptanwendungen und Funktionen
- Speicherdrosseln in DC-DC-Wandlern
- Entstörung
- Stromversorgungen von Industrie- und Telekommunikationsanlagen
- LED- und Energiespar-Lampen
- Geräte der Unterhaltungselektronik
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Strombelastbarkeit von bis zu 4450 mA
- RoHS-kompatibel
- Axiale und radiale Bauform verfügbar
Kenndaten
Typ | Induktivität [µH] | Nennstrom [mA] | Sättigungsstrom [mA] | Resonanzfrequenz [MHz] |
---|---|---|---|---|
B82144F2* (axial) | 1 bis 470 | 600 bis 4450 | 440 bis 7700 | 2.3 bis 200 |
B82144B2* (radial) | 1 bis 470 | 600 bis 4450 | 440 bis 7700 | 2.3 bis 200 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.