TDK Electronics · TDK Europe

Keramik-Vielschichtkondensatoren

29. November 2016

Automotive MLCCs mit Soft-Terminierung sowie MEGACAP Typen mit C0G-Charakteristik

 Teaser_LG_de
  • Kapazitätsdrift von nur 0,3 Prozent über einen Temperaturbereich von
    -55 °C bis +125 °C
  • Große Kapazitätsstabilität auch bei hohem DC-Bias
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio sowohl an Automotive MLCCs mit Soft-Terminierung als auch an MEGACAP Type Kondensatoren um Varianten mit C0G-Charakterisitik erweitert. Bisher waren die Bauelemente in diesen robusten Designs, die einen hohen Schutz gegen Brüche durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks beim Löten bieten, mit den Keramiken X5R, X7R und X8R verfügbar. Die neuen Typen kombinieren die geringe relative Permittivität des C0G-Materials mit Nennkapazitäten von bis zu 300 nF und ermöglichen es, MLCCs in einem noch breiteren Spektrum von Applikationen einzusetzen, welche hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit stellen. Das Spektrum der Nennspannungen erstreckt sich von 50 V bis 3000 V.

Die neuen MLCCs bieten eine große Kapazitätsstabilität selbst bei hoher DC-Bias-Beauf­schlagung. Darüber hinaus weisen die Kondensatoren eine geringe Kapazitätsdrift von nur 0,3 Prozent über den Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C auf. Dank dieser guten Performance eignen sich diese Klasse-1-MLCCs besonders für hochstabile Resonanzkreise zum schnellen und effizienten drahtlosen Laden von Elektrofahrzeugen. Ein weiteres Anwendungsgebiet sind LLC-Resonanzkreise in Onboard-Ladeeinheiten für Plug-in Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Die neuen nach AEC-Q200 qualifizierten C0G-MLCCs eignen sich neben dem erweiterten Anwendungsspektrum für Automotive-Applikationen für alle Schaltungen, in denen hohe Zuverlässigkeit gefordert ist. Darüber hinaus können mit ihnen auch andere Kondensator-Technologien ersetzt werden. Die Serienfertigung beginnt im Dezember 2016.

Glossar

  • C0G: Dielektrisches Material, das über den Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C eine Kapazitätsdrift von nur 
    0,3 Prozent aufweist.
  • Klasse-1-Keramik-Kondensatoren: Ermöglichen sehr stabile Resonanzkreise mit geringen Verlusten.
  • Soft-Terminierung: Die Elektroden-Terminierung von Standardprodukten besteht aus den drei Lagen Kupfer, Nickel und Zinn. Bei der Soft-Terminierung befindet sich zwischen der Kupfer- und Nickelschicht eine zusätzliche Lage aus leitfähigem Kunstharz zum Schutz gegen Brüche durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks beim Löten.
  • MEGACAP Type: Spezielles MLCC-Design mit Kontaktierungen über Metallwinkel. Diese mechanische Entkopplung bietet hohen Schutz vor Brüchen durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks beim Löten. Sie sind als Single- oder Stacked-Typen verfügbar.

Hauptanwendungsgebiete

  • Systeme zum drahtlosen Laden für Elektrofahrzeuge
  • LLC-Resonanzkreise von Onboard-Ladeeinheiten für Plug-in Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • Schaltungen die eine hohe Kapazitätsstabilität erfordern wie Timer, Filter, Resonanz- und Schwingkreise sowie Snubber-Schaltungen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kapazitätsdrift von nur 0,3 Prozent über einen Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
  • Große Kapazitätsstabilität auch bei hohem DC-Bias
  • Hoher Schutz gegen Brüche durch Leiterplattenbiegung und thermische Schocks beim Löten
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Kenndaten

MLCCs mit Soft-Terminierung

Serie

Baugröße [IEC]Nennspannung [V]Max. Kapazität [nF]
CGA21005 (EIA 0402)50, 1001
CGA31608 (EIA0603)50 bis 25010
CGA42012 (EIA 0805)50 bis 45033
CGA53216 (EIA 1206)50 bis 630100
CGA63225 (EIA 1210)100 bis 100068
CGA84532 (EIA 1812)630, 300033
CGA95750 (EIA 2220)100 bis 630150

MEGACAP Type MLCCs

SerieBaugröße [IEC]Nennspannung [V]Max. Kapazität [nF]
CKG32K3225 (EIA 1210), Single Typ100 bis 100068
CKG45K4532 (EIA 1812), Single Typ250 bis 63068
CKG45N4532 (EIA 1812), Stacked Typ250 bis 630140
CKG57K5750 (EIA 2220), Single Typ250 bis 630150
CKG57N5750 (EIA 2220), Stacked Typ250 bis 630300

Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing