Induktivitäten
8. März 2018
3D-Transponderspulen für 22 kHz mit höchster Sensitivität
Die TDK Corporation hat ihre Serie B82453C*A* an 3D-Transponderspulen um einen Typ erweitert, der für 22 kHz ausgelegt und für Automotive Passive-Entry-Passive-Start-Systeme (PEPS) sowie andere Zugangssysteme geeignet ist. Damit unterscheidet sich die neue 3D-Transponderspule (Bestellnummer B82453C0335A022) von den bisher verfügbaren Typen, die für eine Mittenfrequenz von 125 kHz ausgelegt sind. Bei ihren hohen Induktivitätswerten von 30 mH, 33 mH und 50 mH für die X-, Y- und Z-Achse erreicht die 3D-Transponderspule sehr große Sensitivitätswerte von 25,5 mV/μT (X- und Y-Achse) beziehungsweise 23,3 mV/μT (Z-Achse). Damit bietet sie aktuell die im weltweiten Produktvergleich höchsten Sensitivitätswerte, die um rund 20 Prozent höher liegen als bei Vorgängerprodukten mit vergleichbaren Abmessungen und Induktivitätswerten.
Wie die bestehenden Typen für 125 kHz ist die neue 22-kHz-Spule RoHS-kompatibel, hat Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3 und ist aufgrund von Kunststoff-Umspritzung und lasergeschweißten Anschlüssen mechanisch sehr stabil. Dies wurde mit Hilfe der für PEPS-Bauelemente vorgeschriebenen strengen Falltests nachgewiesen.
Entsprechend sind diese Transponderspulen nach AEC-Q200 qualifiziert.
Hauptanwendungsgebiete
- Automotive PEPS-Systeme und andere Zugangssysteme
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Sensitivität von 25,5 mV/μT (X- und Y-Achse), 23,3 mV/μT (Z-Achse)
- Kompakte Abmessungen von nur 11,5 x 12,5 x 3,6 mm3
- Sehr hohe mechanische Stabilität
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Bestellnummer | Achse | LR [mH]±5% | Q (typ.) -10% /+15 % | S (typ.) [mV/µT] | fres,min. [kHz] | RDC max. [Ω] |
---|---|---|---|---|---|---|
B82453C0335A022 | X | 30,00 | 9,0 | 25,5 | 170 | 480 |
Y | 33,00 | 9,5 | 25,5 | 170 | 500 | |
Z | 55,00 | 7,5 | 23,3 | 140 | 1100 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.