TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren

28. Februar 2017

Neues Datenbuch zu Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den Anschlussformen Schraubanschluss, Snap-in, Axial und Single-ended. Neben bewährten Produkten beinhaltet es viele Neuheiten, zu denen die Schraubanschluss-Typen der Serien B43742* und B43762* zählen, die sich durch sehr kompaktes Design auszeichnen. Die Serien B43743* und B43763* dagegen sind für höchste Stromtragfähigkeit optimiert, für Spannungen von 350 V DC bis 450 V DC ausgelegt und weisen bei einer Temperatur von 105 °C eine Brauchbarkeitsdauer von mindestens 6000 Stunden auf.

Auch bei den Snap-in-Ausführungen werden etliche neue Serien vorgestellt, die sich durch ihre kompaktere Bauweise und eine deutlich verbesserte Stromtragfähigkeit auszeichnen. Weitere Highlights sind neue Automotive-Typen mit kompakteren Abmessungen und höherer Strombelastbarkeit, insbesondere axiale Ausführungen und Lötstern-Kondensatoren, die nun mit einer Vibrationsfestigkeit von bis zu 60 g verfügbar sind.

Darüber hinaus bietet das Datenbuch detaillierte technische Beschreibungen und ist damit ein umfassendes Nachschlagewerk, das Entwickler bei der Auswahl passender Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren unterstützt.

Es umfasst 764 Seiten, ist in Englisch erhältlich und kann mit der Nummer EPC:27031-7600 unter www.epcos.de/publications bestellt werden.