Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Thermistoren

3. März 2016

Neues Datenbuch zu EPCOS NTC-Einschaltstrombegrenzern

[---Image_alt---] Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu EPCOS NTC- Einschaltstrombegrenzern (ICLs), in dem das erweiterte Produktspektrum vorgestellt wird. Berücksichtigt ist auch die neue Serie P27 im Rastermaß 7,5 mm, deren Bauelemente eine Scheibendicke von ≤7 mm aufweisen und typenabhängig für Maximalströme von 30 A ausgelegt sind.

Heißleiter-Einschaltstrombegrenzer werden immer dann benötigt, wenn Geräte und Systeme im Einschaltmoment sehr hohe Ströme verursachen, die zum Auslösen von Sicherungen oder zur Zerstörung von Bauelementen führen können. Beispiele sind Stromversorgungen mit großen Zwischenkreis-Kapazitäten, Umrichter und leistungsstarke Motoren.

Das neue 94-seitige Datenbuch bietet neben den technischen Spezifikationen auch allgemeine technische Informationen sowie detaillierte Anwendungshinweise, die die Auswahl des passenden Bauelements erleichtern.

Bestellt werden kann das englischsprachige Datenbuch mit der Nummer EPC:62025-7600 unter www.epcos.de/publications.