Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren

27. Februar 2020

Neues Datenbuch zu Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

[---Image_alt---] Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den Anschlussformen Schraubanschluss, Snap-in, Axial und Single-ended. Neben bewährten Produkten beinhaltet es viele Neuheiten – zum Beispiel Schraubanschluss-Typen der Serien B43707* und B43727*. Diese haben Nennspannungen von 400 V DC oder 450 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 1800 μF bis 18.000 μF ab. Die Serie zeichnet sich durch ihr hohes CV-Produkt und abhängig vom Kapazitätswert durch kompakte Abmessungen von nur 51,6 x 80,7 mm bis 76,9 x 220,7 mm (D x H) aus.

Neu aufgenommen in das Datenbuch wurden die Hybrid-Polymer-Typen. Sie sind weltweit die ersten, die in axialer Bauform gefertigt werden und decken ein Spannungsspektrum von 25 V DC bis 35 V DC bei Kapazitäten von bis zu 2200 μF ab. Der große Vorteil der Hybrid-Polymer-Technologie liegt in den extrem geringen ESR-Werten, wodurch eine sehr hohe Ripple-Stromtragfähigkeit erreicht wird.

Darüber hinaus bietet das Datenbuch detaillierte technische Beschreibungen und ist damit ein umfassendes Nachschlagewerk, das Entwickler bei der Auswahl passender Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren unterstützt. Es umfasst 696 Seiten, ist in Englisch erhältlich und kann mit der Nummer EPC:27032-7600 unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/db_aluelko bestellt werden.