TDK TDK Electronics · TDK Europe

Neues Datenbuch

29. Januar 2015

EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren im Überblick

[---Image_alt---] Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert das komplett überarbeitete Datenbuch zu EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit den Anschlussformen Schraubanschluss, Snap-in, Axial und Single-ended. Neben bewährten Produkten beinhaltet es auch viele Neuheiten, zu denen die Schraubanschluss-Typen der Serien B43704/B43724* und B43705/B43725* zählen. Sie zeichnen sich durch eine deutlich verbesserte Stromtragfähigkeit aus. Außerdem wird die hochkompakte Serie B43703*/B43723* dargestellt. Die neuen Serien weisen eine Brauchbarkeitsdauer von mindestens 12.000 Stunden bei 85°C Umgebungstemperatur auf. Die Nennspannungen liegen im Bereich von 350 V DC bis 550 V DC.

Weitere Highlights sind die Snap-in-Serien B43544*, B43545*, B43547* und B43642*, die ein Spannungsspektrum von 200 V DC bis 550 V DC abdecken und sich neben der verbesserten Stromtragfähigkeit durch sehr kompakte Abmessungen auszeichnen. Auch für den Automotive-Anwendungsbereich präsentiert das Datenbuch etliche neue Kondensatortypen mit erhöhter Nennspannung und kompakterem Design.

Darüber hinaus bietet das neue Datenbuch detaillierte, technische Beschreibungen. Damit steht Entwicklern ein aktuelles, umfassendes Nachschlagewerk zu Verfügung, um anwendungsübergreifend bei der Auswahl passender Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren effektiv zu unterstützen. Es umfasst 752 Seiten, ist in Englisch erhältlich und kann mit der Nummer EPC:27029-7600 unter www.epcos.de/publications bestellt werden.