Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Display Week 2019

25. April 2019

Lösungen für haptisches Feedback

[---Image_alt---] Logo Display Week de
  • 14. bis 16. Mai 2019
  • Dienstag: 10:30 bis 18:30
    Mittwoch: 9:00 bis 17:00 Uhr
    Donnerstag: 9:00 bis 15:00 Uhr
  • San Jose Convention Center, 150 W San Carlos St. San Jose, CA, USA
  • TDK Stand 1810

Herzlich willkommen auf der Display Week 2019! Wir zeigen unser innovatives Portfolio an piezobasierten TDK Lösungen für haptisches Feedback für die verschiedensten Arten von Displays. Außerdem zeigen wir mit PiezoListen™ ultradünne Lautsprecher, die in unterschiedlichste Oberflächen integriert werden können.

Produkt-Highlights

Miniaturisierte PowerHap™ Aktuatoren

[---Image_alt---] PowerHap de

Das Portfolio an PowerHap Piezo-Aktuatoren für haptisches Feedback wurde um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 beziehungsweise 12 x 4 x 1,8 mm3. Bei der maximalen Betriebsspannung von 60 V können die neuen Aktuatoren eine Masse von 100 Gramm mit 3,3 g oder 5 g – jeweils Peak – beschleunigen, wobei maximale Auslenkungen von 15 µm oder 27 µm erreicht werden.

PowerHap bietet große Beschleunigungen und Kräfte bei sehr kleiner Bauform gepaart mit einer kurzen Reaktionszeit von unter einer Millisekunde. Hervorzuheben ist auch die geringe Energieaufnahme von nur 0,35 mJ oder 0,6 mJ pro Feedback. Neben den aktuatorischen Eigenschaften bietet PowerHap durch Nutzung des inversen Piezoeffekts auch gute sensorische Eigenschaften. Mit dieser hervorragenden Performance ist PowerHap technologisch überlegen im Vergleich zu konventionellen elektromagnetischen Lösungen wie ERM-Motoren (Eccentric Rotary Mass) und LRA-Aktuatoren (Linear Resonant Actuator).

Typische Einsatzgebiete der neuen PowerHap Aktuatoren sind Smartphones und Tablets, Haushaltsgeräte, Spielekonsolen, VR/AR-Ausrüstung, Digitizer und medizinische Handgeräte. Die Bestellnummern lauten Z63000Z2910Z 1Z41 beziehungsweise Z63000Z2910Z 1Z39. 

Weitere Informationenkeyboard_arrow_right

PiezoHapt™: Extrem dünn und geringe Betriebsspannung

[---Image_alt---] PiezoHapt de

Die PiezoHapt™ Aktuatoren sind extrem dünn und zeichnen sich durch eine sehr kurze Ansprechzeit von nur 4 ms aus. Das unimorphe Design des PiezoHapt basiert auf einem Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist. Mit einer Dicke von nur 0,35 mm zählen die neuen Aktuatoren zu den weltweit dünnsten haptischen Bauelementen und sind deutlich dünner als konventionelle Exzenter-Motoren oder lineare Resonanz-Aktuatoren. Dank der kurzen Ansprechzeit ist PiezoHapt darüber hinaus energiesparender als herkömmliche Lösungen.

Der Aktuator PHUA8060-35A-33-000 ist für Betriebsspannungen ≤24 V ausgelegt. Abhängig von Amplitude und Frequenz der angelegten Spannung lässt sich mit PiezoHapt ein breites Spektrum an Vibrationsmustern darstellen. Die Abmessungen der Vibrationsplatte betragen 60 x 80 mm2. Bei einer sinusförmigen Frequenz von 200 Hz und einer Spannung mit einem Scheitelwert von 24 V wird ein Hub von 55 µm erzielt. Der Typ PHUA3015-30A-21-000 hat Abmessungen von 15 x 30 mm2 und ist für eine Betriebsspannung von ≤12 V konzipiert.

PiezoHapt eignet sich damit sehr gut zur Erzeugung eines haptischen Feedbacks in Applikationen wie Smartphones, Tablets und Wearables.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right