Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Coil Winding 2019

17. April 2019

Ferrit- und Magnetlösungen für alle Branchen

[---Image_alt---] Logo CWIEME de
  • 21. bis 23. Mai 2019
  • Dienstag und Mittwoch: 9:00 bis 18:00 Uhr
    Donnerstag: 9:00 bis 16:00 Uhr
  • Messe Berlin, Eingang Süd, Messedamm 22, 14055 Berlin
  • Halle 1.2b, Stand 12E47

Herzlich willkommen auf der Coil Winding 2019! Die Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Exhibition (CWIEME) in Berlin gilt als Leitmesse für Wickelgüter. Wir zeigen unser umfangreiches Portfolio an EPCOS und TDK Induktivitäten, Ferritkernen und Zubehör sowie TDK Hochleistungsmagnete für alle Bereiche der Elektrotechnik. Überzeugen Sie sich selbst von den innovativen Produkten und Lösungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Produkt-Highlights

Verlustarm bei hohen Frequenzen

[---Image_alt---] Ferrite PC200 de

Das Ferrit-Material PC200 auf MnZn-Basis zeichnet sich durch geringe Verluste bei hohen Frequenzen aus. Es wurde speziell für Stromversorgungen und Umrichter entwickelt, die mit schnell schaltenden Leistungshalbleitern auf GaN-Basis arbeiten. Das Material ist für einen Frequenzbereich von 700 kHz bis 4 MHz optimiert, und das Maximum der übertragbaren Leistung wird bei einer Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 2 MHz sowie 100 °C Betriebstemperatur erreicht. Die Curie-Temperatur liegt bei über 250 °C.

Besonders gut ist PC200 für Übertrager geeignet, die auf Ringkern- oder Planarkern-Topologien basieren, verfügbar ist das Ferrit-Material in den Kernbauformen EFD, ELP, EQ, ER, I und RM. Aufgrund seiner herausragenden Materialeigenschaften können jetzt wesentlich kleinere Stromversorgungen hergestellt werden, die sich darüber hinaus durch einen höheren Wirkungsgrad auszeichnen. Ausschlaggebend dafür ist die geringe Verlust-leistung von PC200, weshalb sein Einsatz auch zu einer wesentlich höheren Energieeffizienz der Anwendung beiträgt.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right

Kompakte SMT-Leistungsdrosseln 

[---Image_alt---] ERU SMT Chokes de

Das Portfolio an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln wurde um die Serie ERU16 erweitert, die 10 Typen umfasst. Das Spektrum der Induktivitätswerte der neuen Serie B82559*A016 erstreckt sich von 1,0 µH bis 30 µH, die Sättigungsströme liegen im Bereich von 9,2 A DC bis 37 A DC. Die neuen Leistungsdrosseln zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte Bauform aus: Bei einer Grundfläche von nur 17,3 x 18,7 mm2 variieren die niedrigen Bauhöhen abhängig vom Typ zwischen 7,55 mm (1,0 µH) und 10,95 mm (30 µH). Diese flache Bauweise beruht auf einem Design mit Flachdrahtwicklung, das auch zu einer Reduzierung der Verluste führt. Die Gleichstromwiderstände liegen zwischen 1,05 mΩ und 15,35 mΩ. Mit den neuen ERU16-Typen erweitert TDK sein bereits breites Spektrum an ERU SMT-Leistungsdrosseln, zu dem die bestehenden Serien ERU13, ERU19, ERU20 und ERU25 gehören.

Die neuen Hochstromdrosseln sind für Betriebstemperaturen von -40 °C bis +150 °C ausgelegt. Durch ein zusätzliches drittes Lötpad ergibt sich eine hohe mechanische Stabilität auf der Leiterplatte. Als Ausgangs- und Speicherdrosseln können sie in den verschiedensten Topologien von Stromversorgungen eingesetzt werden. Dazu zählen POL-Wandler (Point Of Load), DC-DC-Wandler, Hochstrom-Schaltnetzteile, Konverter für Photovoltaik-Anlagen sowie Inverter in Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Die Bauelemente sind RoHS-kompatibel und nach AEC-Q200 qualifiziert.

Weitere Informationen keyboard_arrow_right