TDK Electronics · TDK Europe

Kondensatoren für Energie und Industrie-Elektronik

13. Juni 2016

Erstmals MKK-High-Power-Kondensatoren aus China

 Teaser_LG_de

TDK hat die ersten in Zhuhai gefertigten EPCOS MKK-High-Power-Kondensatoren ausgeliefert. Mit dieser Produktgruppe erweitert der Standort sein umfassendes Spektrum an Leistungskondensatoren, mit denen vor allem der chinesische Markt bedient wird.

Der Lieferbeginn für MKK-High-Power-Kondensatoren ist der jüngste Meilenstein in der Geschichte des TDK Standorts Zhuhai. Mit einer Nennkapazität bis über 10.000 µF und Nennspannungen bis zu 4000 V DC eignen sich die MKK-High-Power-Kondensatoren besonders gut für den Einsatz in großen Traktionsumrichtern sowie in Anlagen zur verlustarmen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) mit VSC-Umrichtern (Voltage Sourced Converter). Die Fertigung der Kondensatoren erfolgt in Flachwickel-Technologie – diese ermöglicht einen Volumenfüllfaktor von etwa 95 Prozent und damit hochkompakte Bauelemente, die sich durch hohe Stromtragfähigkeit und große Widerstandsfähigkeit gegen Spannungs- und Stromspitzen auszeichnen. Außerdem führt ihr optimierter innerer Aufbau dazu, dass die Wärme von Hot Spots besser über das Kondensatorgehäuse abgeführt wird.

Die neue MKK-High-Power-Baureihe erweitern das bestehende Spektrum dieser Leistungskondensatoren-Klasse für Anwendungen in der Industrie-Elektronik und Inverter für Photovoltaik-Systeme und Windkraftanlagen (siehe Tabelle). Dazu zählen die DeltaCap™ Serie für die Niederspannungs-Blindleistungskompensation, die MKP-DC-Serie für den Zwischenkreis in Antriebssystemen und die MKP-AC-Serie zur Ausgangsfilterung in Frequenzumrichtern und. Während die ersten beiden Produkte hauptsächlich für den chinesischen Markt bestimmt sind, werden die MKP-AC-Leistungskondensatoren auch an Kunden in aller Welt geliefert. Um einen möglichst hohen Grad an Versorgungssicherheit und gleichzeitig größtmögliche Flexibilität in der Fertigung sicherzustellen, werden nahezu alle Rohstoffe für die in Zhuhai gefertigten Leistungskondensatoren lokal beschafft.

Tabelle: Umfassendes Portfolio an Leistungskondensatoren aus China

 Figure1_de
Abbildung 1:

MKK high-power

 Figure2_de
Abbildung 2:

MKP DC

 Figure3_de
Abbildung 3:

MKP AC

 Figure4_de
Abbildung 4:

DeltaCapTM

LeistungsmerkmaleAnwendungen

MKK high-power

1500 bis 4000 V
500 bis > 10.000 µF
Hohe Stromtragfähigkeit
Niedriger ESR und ESL
Hohe Hot-Spot-Temperatur von 85 °C
Flachwicklung für Volumenfüllfaktor von 95 %

Saugkreis von großen Traktionsumrichtern sowie Anlagen zur verlustarmen HGÜ mit VSC-Umrichtern

MKP DC

700 bis 2000 V
70 bis 1500 µF
Hohe Hot-Spot-Temperatur von 85 °C
UL-zugelassene Typen erhältlich

Zwischenkreis in industriellen Antriebssystemen und Traktionsumrichtern

MKP AC

250 bis 480 VRMS
10 bis 600 µF
Überdruck-Abreißsicherung
UL-zugelassen

Ausgangsfilter in industriellen Antriebssystemen und Frequenzumrichtern

DeltaCapTM

230 bis 525 V
10 bis 151 µF (1 Phase)
3 x 10 to 3 x 69 µF (3 Phasen)
0.8 bis 5 kvar (1 Phase)
0.5 bis 33 kvar (3 Phasen)
IEC 60831
VDE-zugelassen

Blindleistungskompensation in Niederspannungs-Systemen

Breites Spektrum von Produkten für vielfältige Anwendungen

In seinem Anfang 2015 um 8000 Quadratmeter erweiterten Werk Zhuhai fertigt TDK auf einer Produktionsfläche von jetzt nahezu 50.000 Quadratmetern eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte: Zusätzlich zu den Leistungskondensatoren werden DC-Kondensatoren hergestellt, die hauptsächlich zur Entstörung von elektrischen Systemen und Geräten eingesetzt werden. Außerdem umfasst das Spektrum Varistoren, Einschaltstrombegrenzer und PTC-Thermistoren für Anwendungen in der Industrie-Elektronik und Energietechnik sowie in der Automobil- und Konsum-Elektronik. Die am Standort gefertigten Temperatursensoren finden vor allem in der Automobil- und Haushaltselektronik Verwendung.

Standort Zhuhai: Produkte und Zertifizierungen

 Figure5_de

Produkte

Folien-Kondensatoren

  • Kondensatoren für die Leistungselektronik
  • Kondensatoren und weitere Schlüsselbauelemente für die Blindleistungskompensation (NV)
  • DC-Kondensatoren

Piezo and Protection Devices

  • Scheibenvaristoren
  • Energie-Varistoren
  • Laschen- und Blockvaristoren
  • Scheibenvaristoren in SMD-Bauform (CU)
  • Einschaltstrombegrenzer (ICL)
  • PTC-Thermistoren

Sensoren

  • NTC-Sensorsysteme für die Automobil- und Haushaltselektronik

Zertifizierungen

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001