Unsere Webseite verwendet verschiedene Cookies, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Mehr Informationen über den Einsatz von Cookies auf unserer Webseite sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie gebündelt auf unserer Informationsseite. Mit Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zur Verwendung von Cookies gelesen haben und einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unsere weiterführenden Informationen zum Thema Datenschutz.

TDK TDK Electronics · TDK Europe

Standort Zhuhai

14. Juni 2018

Varistoren-Fertigung wird erweitert

[---Image_alt---] Teaser_LG

Spatenstich für den Ausbau des Standorts Zhuhai in China: Die Frontend-Fertigung von Varistoren wird um 2.600 Quadratmeter erweitert. Ende des Jahres soll die Produktion im neuen Gebäude beginnen. Die Zahl der gefertigten Varistoren soll in den nächsten zwei Jahren auf mehr als 2 Milliarden Stück erhöht werden – eine Steigerung um mehr als 10 Prozent.

Die neue Produktionshalle wird zwischen zwei bestehenden Gebäuden errichtet. Rund 85 Prozent der Fläche des neuen Gebäudes entfallen auf die Produktion, dazu kommt unter anderem ein Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Der Neubau soll ohne Unterbrechung der Fertigung realisiert werden.

In Zhuhai werden neben keramischen Schutzbauelementen auch Folien-Kondensatoren und Temperatur-Sensoren produziert. Schutzbauelemente wie Varistoren sind der größte Umsatzträger. Insgesamt hat Zhuhai rund 60.000 Quadratmeter Fertigungsfläche und rund 3.500 Beschäftigte.

[---Image_alt---] Figure_Products
Abbildung 1:

In Zhuhai wird ein breites Produktportfolio gefertigt.

Profil Standort Zhuhai

[---Image_alt---] Figure_Map

Products

Keramische Schutzbauelemente
  • Scheibenvaristoren
  • Energievaristoren
  • Laschen- & Blockvaristoren
  • SMD Scheibenvaristoren (CU)
  • Einschaltstrombegrenzer
  • PTC-Thermistoren 
Folien-Kondensatoren
  • DC-Kondensatoren
  • MKP- und HP-Leistungskondensatoren
  • Kondensatoren und Schlüsselkomponenten (Low Voltage) zur Power Factor Correction (PFC)
  • Power Quality Solutions (PQS)
Temperatursensoren
  • NTC-Sensor-Systeme für Automotive- und Haushalts-Anwendungen 

Zertifizierungen

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001
  • IRIS
  • ISO 3834