Die TDK Corporation präsentiert neue EPCOS SMT-Transponderspulen mit äußerst kompakten Abmessungen: Die Spule TC1812 misst nur 4,5 x 3,2 x 3,2 mm³ und ist für den Betrieb in der Z-Achse konzipiert. Die Spule TC1210 ist für den Betrieb sowohl in der X- als auch in der Y-Achse geeignet. Beide TC1210-Ausführungen zeichnen sich durch Abmessungen von nur noch 3,2 x 2,5 x 2,2 mm³ aus und sind damit derzeit die weltweit kleinsten Transponderspulen.