TDK Electronics · TDK Europe

Netzdrosseln

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer
Current-compensated ring core choke Common 30 3 70 15.3 7.4 17.6 Double 23 250 -40 125 NiZn for VHF, lead spacing 12.7 x 7.4/2.54 (mm), vertical version, TR = +70 °C B82791H2*N010 B82791H2302N010

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren