TDK Electronics · TDK Europe

AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run

AC-Folien-Kondensatoren werden in Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und elektrischen Werkzeugen eingesetzt.

 Intro Pic

Datenblätter & Suche

PDF Nenn­spannung (V AC) Typ Sicherheits­klasse nach IEC 60252-1 Zulassung Sicherheits­klasse nach UL 810 mit UL-Anerkennung Lebens­dauer nach IEC 60252-1 (h)
250, 400 B32329 S0 UL,  VDE construction only 10000
250 - 480 B32328 S0 VDE --- 3000, 10000
250, 400 B32321, B32323 S0 UL,  VDE construction only 10000
250 - 480 B32320, B32322 S0 VDE --- 3000, 10000
275, 350 B32354 --- UL component ---
400 / 450 B32350, B32352 S3 UL,  VDE component 30000
400 / 450 B32356 S3 UL,  VDE component 30000
400 / 450 B32355 S3 UL,  VDE component 30000
400 B32355C S3 VDE component 10000
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 10000
450 B33331 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
450 B33335 S2 CQC,  UL,  VDE component 30000
450 B32335 S2 TÜV,  UL component 10000
450 B32333 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
450 B32330, B32332 S2 CQC,  TÜV,  UL,  VDE component 30000
460 B33331 S2 UL component ---
--- B32320I S0 --- --- ---

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

  • Installation and maintenance instructions
  • ZVEI - Allgemeine Sicherheitshinweise
  • Application Note B32350 LCap Drive circuit for induction motor control, using EPCOS LCap series and STMicroelectronics Triac or ACS

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.


Produkt-Ressourcen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.