TDK TDK Electronics · TDK Europe

Leaded Ceramic Transient Voltage Suppressors (SHCV Varistors) (EPCOS)

PDF Features/Serie Max. Betriebsspannung (V AC) Max. Betriebsspannung (V DC) Typ
file_pdf_box
SHCV 14 - 35 16 - 45 SR1K20M105X - SR6K35M474X

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.